lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-T5-BR16-PU - T型齿形带,型材T5,带宽16mm
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/t-profil/zr_t-profil_t5_16mm.prj},{NB=16273200},{ARTNR=16273200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent hell},{MAT=Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang},{PR=T5},{RB=16},{WL=475},{ZZ=95},{GEW=19.00},{T=5},{HS=2.2},{HT=1.2},{BETA=40°},{ZL=2.65},{R1=0.4},{R2=0.4},{CTN=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
WL
有效长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16270100
16270100
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/165
T5
16
165
33
6.60
39269097
16270200
16270200
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/185
T5
16
185
37
7.40
39269097
16270300
16270300
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/200
T5
16
200
40
8.00
39269097
16270400
16270400
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/215
T5
16
215
43
8.60
39269097
16270500
16270500
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/220
T5
16
220
44
8.80
39269097
16270600
16270600
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/225
T5
16
225
45
9.00
39269097
16270700
16270700
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/245
T5
16
245
49
9.80
39269097
16270800
16270800
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/250
T5
16
250
50
10.00
39269097
16270900
16270900
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/255
T5
16
255
51
10.20
39269097
16271000
16271000
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/260
T5
16
260
52
10.40
39269097
16271100
16271100
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/270
T5
16
270
54
10.80
39269097
16271200
16271200
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/275
T5
16
275
55
11.00
39269097
16271300
16271300
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/280
T5
16
280
56
11.20
39269097
16271400
16271400
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/295
T5
16
295
59
11.80
39269097
16271500
16271500
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/300
T5
16
300
60
12.00
39269097
16271600
16271600
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/305
T5
16
305
61
12.20
39269097
16271700
16271700
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/325
T5
16
325
65
13.00
39269097
16271800
16271800
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/330
T5
16
330
66
13.20
39269097
16271900
16271900
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/340
T5
16
340
68
13.60
39269097
16272000
16272000
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/350
T5
16
350
70
14.00
39269097
16272100
16272100
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/355
T5
16
355
71
14.20
39269097
16272200
16272200
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/365
T5
16
365
73
14.60
39269097
16272300
16272300
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/375
T5
16
375
75
15.00
39269097
16272400
16272400
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/390
T5
16
390
78
15.60
39269097
16272500
16272500
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
16 T5/400
T5
16
400
80
16.00
39269097
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D