Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-T10-BR40-PU - T型齿形带,型材T10,齿形带宽度40mm
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/t-profil/zr_t-profil_t10_40mm.prj},{NB=16485528},{ARTNR=16485528},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent hell},{MAT=Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang},{PR=T10},{RB=40},{WL=1080},{ZZ=108},{GEW=208.44},{T=10},{HS=4.5},{HT=2.5},{BETA=40°},{ZL=5.3},{R1=0.6},{R2=0.6},{CTN=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
WL
有效长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[g]
HS
hs - 总高度
[mm]
HT
ht - 齿高
[mm]
BETA
角度 β
[Grad]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16485502
16485502
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/370
T10
40
370
37
71.41
4.5
2.5
40°
39269097
16485504
16485504
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/410
T10
40
410
41
79.13
4.5
2.5
40°
39269097
16485506
16485506
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/450
T10
40
450
45
86.85
4.5
2.5
40°
39269097
16485507
16485507
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/500
T10
40
500
50
96.50
4.5
2.5
40°
39269097
16485508
16485508
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/530
T10
40
530
53
102.29
4.5
2.5
40°
39269097
16485509
16485509
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/560
T10
40
560
56
108.08
4.5
2.5
40°
39269097
16485510
16485510
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/610
T10
40
610
61
117.73
4.5
2.5
40°
39269097
16485511
16485511
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/630
T10
40
630
63
121.59
4.5
2.5
40°
39269097
16485512
16485512
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/660
T10
40
660
66
127.38
4.5
2.5
40°
39269097
16485514
16485514
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/700
T10
40
700
70
135.10
4.5
2.5
40°
39269097
16485515
16485515
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/720
T10
40
720
72
138.96
4.5
2.5
40°
39269097
16485516
16485516
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/750
T10
40
750
75
144.75
4.5
2.5
40°
39269097
16485517
16485517
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/780
T10
40
780
78
150.54
4.5
2.5
40°
39269097
16485518
16485518
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/810
T10
40
810
81
156.33
4.5
2.5
40°
39269097
16485519
16485519
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/840
T10
40
840
84
162.12
4.5
2.5
40°
39269097
16485520
16485520
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/880
T10
40
880
88
169.84
4.5
2.5
40°
39269097
16485522
16485522
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/900
T10
40
900
90
173.70
4.5
2.5
40°
39269097
16485523
16485523
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/920
T10
40
920
92
177.56
4.5
2.5
40°
39269097
16485524
16485524
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/960
T10
40
960
96
185.28
4.5
2.5
40°
39269097
16485526
16485526
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/980
T10
40
980
98
189.14
4.5
2.5
40°
39269097
16485527
16485527
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/1010
T10
40
1010
101
194.93
4.5
2.5
40°
39269097
16485528
16485528
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/1080
T10
40
1080
108
208.44
4.5
2.5
40°
39269097
16485529
16485529
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/1110
T10
40
1110
111
214.23
4.5
2.5
40°
39269097
16485531
16485531
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/1150
T10
40
1150
115
221.95
4.5
2.5
40°
39269097
16485532
16485532
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
40 T10/1210
T10
40
1210
121
233.53
4.5
2.5
40°
39269097
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D