Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZK-BOS2-GR14/24 - 由聚酰胺/烧结金属制成的齿轮联轴器BOS II,尺寸为14至24,已组装。
MÄDLER
驱动元件
离合器
齿轮联轴器
尺寸为14-24的BOS II齿形联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.14-24/zk_bos2_gr_14-24.prj},{NB=60761915_60761900},{ARTNR=60761915_60761900},{BG=19},{D1D2=15},{DMN=18},{DMS=30},{DZ=11000},{D=32},{DH=48},{B=14},{L1=21},{E=9},{L=51},{LH=37},{M=7.0},{GEW=235},{GEW1=35},{XZ1=24},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=39},{ZZB=8.2},{XNB1=5},{XNT1=2.3},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Taschenteil: Polyamid 6.6, Nabenteile: Sintermetall brüniert},{BA=Die Kupplung besteht aus 2 x Nabenteile und 1 x Taschenteil},{HW1=-},{HW2=** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Zahnkupplung BOS II montiert, 3-teilig},{ARTNR1=60761915},{ARTNR2=60761900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BA
订购信息
ⁿ/ₐ
HW1
备注1
ⁿ/ₐ
HW2
备注2
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
D1D2
D1 / D2 - 轮毂内径
[mm]
ARTNR1
产品编号 枢纽部分
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 袖珍部分
ⁿ/ₐ
DMN
扭矩正常
[Nm]
DMS
扭矩提示
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min]
AV
最大的轴向位移
ⁿ/ₐ
WV
最大的角位移
ⁿ/ₐ
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH
[mm]
B
B**
[mm]
L1
l1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LH
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60761401_60761400
60761401_60761400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
14
5
60761401
60761400
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14
20
9
49
37
6.0
185
84836080
60761408_60761400
60761408_60761400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
14
8
60761408
60761400
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14
20
9
49
37
6.0
185
84836080
60761410_60761400
60761410_60761400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
14
10
60761410
60761400
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14
20
9
49
37
6.0
185
84836080
60761412_60761400
60761412_60761400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
14
12
60761412
60761400
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14
20
9
49
37
6.0
185
84836080
60761414_60761400
60761414_60761400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
14
14
60761414
60761400
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14
20
9
49
37
6.0
185
84836080
60761901_60761900
60761901_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
10
60761901
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60761910_60761900
60761910_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
10
60761910
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60761912_60761900
60761912_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
12
60761912
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60761914_60761900
60761914_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
14
60761914
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60761915_60761900
60761915_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
15
60761915
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60761916_60761900
60761916_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
16
60761916
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60761919_60761900
60761919_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
19
60761919
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60762401_60762400
60762401_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
10
60762401
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762412_60762400
60762412_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
12
60762412
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762414_60762400
60762414_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
14
60762414
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762415_60762400
60762415_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
15
60762415
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762416_60762400
60762416_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
16
60762416
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762419_60762400
60762419_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
19
60762419
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762420_60762400
60762420_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
20
60762420
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762424_60762400
60762424_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
24
60762424
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D