Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZFP-FK-LP2 - 润滑脂盒MEGUIN滚动轴承润滑脂LP2,用于符合DIN 1283标准的压力机和Lube-Shuttle。
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 1283
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din1283/fettkartuschen_meguin_lp2.prj},{NB=68055030},{ARTNR=68055030},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{AUSF=Fettkartusche nach DIN 1283 - Wälzlagerfett LP2},{IH=444},{GEW=451},{CTN=34039900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
IH
内容
[g]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68055030
68055030
Multimaterialprodukt
润滑脂盒符合DIN 1283标准 - 滚动轴承润滑...
444
451
34039900
68055031
68055031
Multimaterialprodukt
Lube Shuttle的润滑脂盒--滚动轴承润滑...
400
440
34039900
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求