Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WI-SCHWENK-VB-DRV-DICHTR - 带节流单向阀的角形旋转接头 排气侧插入式,带密封圈
MÄDLER
气动系统
连接件和附件
快速接头
配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/zub/wi-schwenkv_m_drv.prj},{NB=86360618},{ARTNR=86360618},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing vernickelt},{A=6},{B=G1/8A},{D=23.7},{D1=34},{SW=14},{DF=12.5},{G=6.0},{GEW=37},{BA=9.730},{C=14.000},{S=MIN},{CTN=74122000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
Ø-A
[mm]
B
B-螺纹
[mm/ Zoll]
D
[mm]
D1
[mm]
SW
SW--横跨平面的宽度
[mm]
DF
Ø-F
[mm]
G
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
86360405
86360405
Messing
黄铜镀镍
4
M5
18.7
22
8
9.5
4.4
13
74122000
86360418
86360418
Messing
黄铜镀镍
4
G1/8A
20.6
30
14
11.0
6.0
34
74122000
86360605
86360605
Messing
黄铜镀镍
6
M5
22.2
22
8
12.5
4.4
17
74122000
86360618
86360618
Messing
黄铜镀镍
6
G1/8A
23.7
34
14
12.5
6.0
37
74122000
86360628
86360628
Messing
黄铜镀镍
6
G1/4A
24.2
34
17
13.0
6.0
58
74122000
86360828
86360828
Messing
黄铜镀镍
8
G1/4A
24.7
34
17
14.0
6.0
59
74122000
86360838
86360838
Messing
黄铜镀镍
8
G3/8A
26.7
41
22
16.5
10.0
123
74122000
86360818
86360818
Messing
黄铜镀镍
8
G1/8A
23.7
30
14
13.5
6.0
39
74122000
86361028
86361028
Messing
黄铜镀镍
10
G1/4A
30.2
34
17
15.7
6.0
63
74122000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D