피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WB-GWL-AL - Shaft Block GWL universal use, low-cost type
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 1
Shaft Blocks ISO-1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/wellenboecke_iso_1/wellenbock_gwl.prj},{NB=64640616},{ARTNR=64640616},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Wellenbock: Stranggepresstes Aluminium, Klemmschraube: Stahl 8.8, verzinkt},{AUSF=Universal Wellenbock GWL},{DA=16},{A=16},{H=27},{H2=44.0},{H4=8},{J=38},{L=48},{L1=24},{L2=25},{N1=5.5},{SCHR=M4},{SW=3},{GEW=40},{XB1=1.0},{XSL=20},{XSK=7.0},{XSKL=4},{XSD=4},{PPATH=wb_gwl_asmsbl.prj},{CTN=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
A
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
L1 ±0.05
[mm]
L2
[mm]
N1
[mm]
SCHR
Clamp screw DIN 912
ⁿ/ₐ
SW
sw
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
64640608
64640608
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL
8
14
20
32.8
6
32
42
21
18
5.5
M4
3
24
84879090
64640610
64640610
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL
10
14
20
32.8
6
32
42
21
18
5.5
M4
3
24
84879090
64640612
64640612
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL
12
14
23
37.5
6
32
42
21
20
5.5
M4
3
30
84879090
64640614
64640614
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL
14
14
23
37.5
6
32
42
21
20
5.5
M4
3
28
84879090
64640616
64640616
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL
16
16
27
44.0
8
38
48
24
25
5.5
M4
3
40
84879090
64640620
64640620
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL
20
20
31
51.0
10
45
60
30
30
6.6
M5
4
70
84879090
64640625
64640625
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL
25
24
35
60.0
12
56
70
35
38
6.6
M6
5
130
84879090
64640630
64640630
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL
30
28
42
70.0
12
64
84
42
44
9.0
M6
5
180
84879090
64640640
64640640
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL
40
36
60
96.0
15
90
114
57
60
11.0
M8
6
420
84879090
64640650
64640650
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL
50
40
70
120.0
18
100
126
63
74
14.0
M12
10
750
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D