Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TOLERANZRING-KURO - 用于带钢板外壳的万向球装置的公差环,材料为弹簧钢
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/toleranzringe_f_kugelr.prj},{NB=65439015},{ARTNR=65439015},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9. },{MATK=Stahl},{MAT=Federbandstahl},{DW=15},{D=24.0},{D1=25.7 +0.2},{HTR=7.1 +0.2},{GEW=1.5},{DD1=25.70},{HHTR=7.1},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
Śruba
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DW
适用于具有Ø-dw的万向球单元
[mm]
D
[mm]
D1
安装尺寸 D TR*
[mm]
HTR
h TR
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65439008
65439008
* 内径尺寸。建议公差H9。
Stal
弹簧钢带
8
12.6
13.87 + 0.15
6.1 +0.2
0.4
84879059
65439012
65439012
* 内径尺寸。建议公差H9。
Stal
弹簧钢带
12
18.0
19.7 +0.2
6.1 +0.2
0.9
84879059
65439015
65439015
* 内径尺寸。建议公差H9。
Stal
弹簧钢带
15
24.0
25.7 +0.2
7.1 +0.2
1.5
84879059
65439022
65439022
* 内径尺寸。建议公差H9。
Stal
弹簧钢带
22
36.0
37.7 +0.2
12.1 +0.2
5.7
84879059
65439030
65439030
* 内径尺寸。建议公差H9。
Stal
弹簧钢带
30
45.0
46.7 +0.2
12.1 +0.2
7.5
84879059
65439045
65439045
* 内径尺寸。建议公差H9。
Stal
弹簧钢带
45
62.0
64.1 +0.3
15.1 +0.2
12.5
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D