Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-SV-M0.3-MN-B5-MS58 - 黄铜Ms58制成的螺旋正齿轮,一侧有轮毂,模数0.3,齿宽5毫米
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
黄铜和钢制正齿轮,螺旋齿
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_schraeg_verzahnt/stzr_sv_ms58_m_0_3.prj},{NB=26901800},{ARTNR=26901800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing Ms58 (2.0401)},{SR=20° schräg verzahnt, rechtssteigend},{M=0.3},{Z=18},{B=5},{DA=6.4},{D=5.75},{NL=4},{ND=5},{BH7=3.0},{MD=1.6},{GEW=1.2},{TYP=0},{SG=20°},{U=18.06416},{BS=0.250},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
SR
斜齿系统的方向
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Ncm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
26901200
26901200
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
20°螺旋齿,右侧间距
0.3
12
5
4.4
3.83
4
3
2.0
0.7
0.5
84839089
26901500
26901500
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
20°螺旋齿,右侧间距
0.3
15
5
5.4
4.79
4
4
2.5
1.0
0.7
84839089
26901800
26901800
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
20°螺旋齿,右侧间距
0.3
18
5
6.4
5.75
4
5
3.0
1.6
1.2
84839089
26902000
26902000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
20°螺旋齿,右侧间距
0.3
20
5
7.0
6.39
4
6
3.5
2.0
1.4
84839089
26902400
26902400
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
20°螺旋齿,右侧间距
0.3
24
5
8.3
7.66
4
7
4.5
3.0
1.9
84839089
26903000
26903000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
20°螺旋齿,右侧间距
0.3
30
5
10.2
9.58
5
9
5.0
5.0
4.0
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D