lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M2.5-MN-B25-RF - 不锈钢制成的正齿轮,一侧有轮毂,模数2.5,齿宽25毫米
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
不锈钢正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_edelstahl/stzr_m2_5_zb25_rf_mn.prj},{NB=23299225},{ARTNR=23299225},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=2.5},{Z=25},{B=25},{DA=67.5},{D=62.5},{NL=20},{ND=50},{BH7=14},{MD=10.40},{GEW=0.85},{CTN=84839089},{R2=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
R2
脚圆半径 Ø
[mm]
23299212
23299212
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
12
25
35.0
30.0
20
22
10
2.76
0.17
84839089
0.5
23299213
23299213
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
13
25
37.5
32.5
20
25
10
3.12
0.21
84839089
0.5
23299214
23299214
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
14
25
40.0
35.0
20
28
10
3.48
0.25
84839089
0.5
23299215
23299215
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
15
25
42.5
37.5
20
30
10
3.84
0.30
84839089
0.5
23299216
23299216
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
16
25
45.0
40.0
20
32
12
4.08
0.33
84839089
0.5
23299218
23299218
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
18
25
50.0
45.0
20
35
12
4.80
0.42
84839089
0.5
23299220
23299220
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
20
25
55.0
50.0
20
40
12
6.24
0.54
84839089
0.5
23299224
23299224
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
24
25
65.0
60.0
20
45
14
9.48
0.74
84839089
0.5
23299225
23299225
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
25
25
67.5
62.5
20
50
14
10.40
0.85
84839089
0.5
23299228
23299228
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
28
25
75.0
70.0
20
50
14
13.70
1.00
84839089
0.5
23299230
23299230
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
30
25
80.0
75.0
20
55
14
16.10
1.18
84839089
0.5
23299232
23299232
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
32
25
85.0
80.0
20
55
16
18.60
1.28
84839089
0.5
23299235
23299235
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
35
25
92.5
87.5
20
60
16
22.90
1.54
84839089
0.5
23299240
23299240
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
40
25
105.0
100.0
20
70
16
31.20
2.06
84839089
0.5
23299245
23299245
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
45
25
117.5
112.5
20
70
16
41.20
2.47
84839089
0.5
23299248
23299248
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
48
25
125.0
120.0
20
80
20
47.80
2.88
84839089
0.5
23299250
23299250
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
50
25
130.0
125.0
20
80
20
52.60
3.07
84839089
0.5
23299255
23299255
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
55
25
142.5
137.5
20
90
20
66.20
3.78
84839089
0.5
23299260
23299260
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
60
25
155.0
150.0
20
100
20
86.40
4.57
84839089
0.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D