Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE.STL-DIN 504-A-GG/Rg7 - DIN504重载轴承座,A型,带黄铜衬套
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
犁头块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/stehlager/schw_stl_din504_ausf_a.prj},{NB=62015000},{ARTNR=62015000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Gehäuse: Grauguss GG25 (GJL-250), Buchse: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{AUSF=DIN 504 Form A, mit Rotgussbuchse},{D1=50},{A=220},{B1=80},{B2=55},{C=35},{D3=100},{D6=24},{D7=M20},{H1=70},{H2=125},{M=160},{GEW=5.5},{D4=11.445},{D5=5},{DD7=20},{SW=30},{DA=70},{CTN=84833080},{PPATH=schw_stl_din504_ausf_a_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - D10
[mm]
A
a
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
C
c
[mm]
D3
d3
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
M
m
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62013000
62013000
铸铁
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),衬套:炮铜...
DIN 504形式的A,带枪形衬套
30
160
60
45
25
80
15
M12
50
95
120
3.0
84833080
62014000
62014000
铸铁
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),衬套:炮铜...
DIN 504形式的A,带枪形衬套
40
190
70
50
30
90
19
M16
60
110
140
4.2
84833080
62015000
62015000
铸铁
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),衬套:炮铜...
DIN 504形式的A,带枪形衬套
50
220
80
55
35
100
24
M20
70
125
160
5.5
84833080
62016000
62016000
铸铁
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),衬套:炮铜...
DIN 504形式的A,带枪形衬套
60
240
90
60
35
120
24
M20
80
145
180
8.3
84833080
62017000
62017000
铸铁
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),衬套:炮铜...
DIN 504形式的A,带枪形衬套
70
270
100
70
45
140
28
M24
90
165
210
11.6
84833080
62018000
62018000
铸铁
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),衬套:炮铜...
DIN 504形式的A,带枪形衬套
80
300
100
80
45
160
28
M24
100
185
240
17.0
84833080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D