lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SNP-SS - 黄油嘴 DIN 71412, 不锈钢
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 71412
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din71412/schmiernippel_din71412_ss.prj},{NB=68056040SS},{ARTNR=68056040SS},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Schmiernippel DIN 71412 - Edelstahl - Form B, H2},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl, Kegelkopf gehärtet},{FORM=B (H2)},{D=M6 x 1 keg},{KD=6.5},{SW=9},{L=23.5},{L1=5.1},{A=10.0},{GEW=6.4},{CTN=84879059},{GEWINDE=6},{A1=2.5},{A2=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
FORM
形状
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
KD
头部Ø
[mm]
SW
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68056020SS
68056020SS
黄油嘴 DIN 71412 - 不锈钢 - 形式 ...
Edelstahl
不锈钢,锥头硬化
A (H1)
M6 x 1 keg
6.5
7
15.8
6.0
0.0
2.7
84879059
68056021SS
68056021SS
黄油嘴 DIN 71412 - 不锈钢 - 形式 ...
Edelstahl
不锈钢,锥头硬化
A (H1)
M8 x 1 keg
6.5
9
15.8
6.0
0.0
4.0
84879059
68056022SS
68056022SS
黄油嘴 DIN 71412 - 不锈钢 - 形式 ...
Edelstahl
不锈钢,锥头硬化
A (H1)
M10 x 1 keg
6.5
11
15.8
5.8
0.0
5.6
84879059
68056040SS
68056040SS
黄油嘴 DIN 71412 - 不锈钢 - B型,...
Edelstahl
不锈钢,锥头硬化
B (H2)
M6 x 1 keg
6.5
9
23.5
5.1
10.0
6.4
84879059
68056041SS
68056041SS
黄油嘴 DIN 71412 - 不锈钢 - B型,...
Edelstahl
不锈钢,锥头硬化
B (H2)
M8 x 1 keg
6.5
9
22.8
5.1
10.0
7.2
84879059
68056042SS
68056042SS
黄油嘴 DIN 71412 - 不锈钢 - B型,...
Edelstahl
不锈钢,锥头硬化
B (H2)
M10 x 1 keg
6.5
11
22.8
5.2
10.0
11.0
84879059
68056060SS
68056060SS
油嘴 DIN 71412 - 不锈钢 - 形式 C...
Edelstahl
不锈钢,锥头硬化
C (H3)
M6 x 1 keg
6.5
9
18.0
5.5
11.8
6.7
84879059
68056061SS
68056061SS
油嘴 DIN 71412 - 不锈钢 - 形式 C...
Edelstahl
不锈钢,锥头硬化
C (H3)
M8 x 1 keg
6.5
9
18.0
5.5
11.8
7.1
84879059
68056062SS
68056062SS
油嘴 DIN 71412 - 不锈钢 - 形式 C...
Edelstahl
不锈钢,锥头硬化
C (H3)
M10 x 1 keg
6.5
11
18.0
5.3
13.0
10.4
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D