Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SLE-EF-LOSLS-BR - 用于非定位轴承一侧的EF型浮动块单元,抛光
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
定位和非定位的轴承单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/fest_und_loslagereinheiten/sle_losls_ef_br.prj},{NB=64200410-EF 10},{ARTNR=64200410},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Kugellager: Wälzlagerstahl, mit Deckscheiben/Dichtungen, Wellensicherungsring: Stahl},{TYP=EF 10},{D=8},{L=20},{B=70},{H=43},{BB=35.0},{HH=25},{B1=36},{H1=24},{P=52},{D4=9.0},{GEW=0.33},{F=4.0},{LD3=10.7},{LD4=19.0},{LD6=22},{LB=7},{LR=0.3},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b ±0,02
[mm]
HH
h 0 / -0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
D4
d4
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64200406
64200406
钢,黑色氧化处理
壳体:抛光钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,带盖盘/密封圈...
EF 06
6
12
42
25
21.0
13
20
12
30
5.2
0.07
84832000
64200408
64200408
钢,黑色氧化处理
壳体:抛光钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,带盖盘/密封圈...
EF 08
6
14
52
32
26.0
17
27
16
38
6.3
0.13
84832000
64200410
64200410
钢,黑色氧化处理
壳体:抛光钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,带盖盘/密封圈...
EF 10
8
20
70
43
35.0
25
36
24
52
9.0
0.33
84832000
64200412
64200412
钢,黑色氧化处理
壳体:抛光钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,带盖盘/密封圈...
EF 12
10
20
70
43
35.0
25
36
24
52
9.0
0.32
84832000
64200415
64200415
钢,黑色氧化处理
壳体:抛光钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,带盖盘/密封圈...
EF 15
15
20
80
49
40.0
30
41
25
60
9.0
0.38
84832000
64200420
64200420
钢,黑色氧化处理
壳体:抛光钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,带盖盘/密封圈...
EF 20
20
26
95
58
47.5
30
56
25
75
11.0
0.63
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D