Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSZR-SV-M4-B40-ST-GUS - 精密正齿轮,斜齿,表面硬化,齿面研磨,模块4
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
黄铜和钢制正齿轮,螺旋齿
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_schraeg_verzahnt/pszr_sv_gus_m4.prj},{NB=25402140},{ARTNR=25402140},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet, ca. 60 HRC, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7e25},{HW1=Bei Verwendung mit den Zahnstangen sind die jeweils angegebenen zulässigen Umfangskräfte Fu maßgebend, siehe Katalogseite 266.},{HW2=Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.},{SR=Schräg verzahnt, linkssteigend 19º 31’ 42“},{M=4},{Z=21},{BL=2},{B=40},{DA=97.1},{D=89.13},{DPI=280.00},{BH6=40},{ND=62},{L=75},{U=12},{T=43.3},{MD=1050},{GEW=1.9},{TYP=2},{TKU=280.00},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW1
备注1
ⁿ/ₐ
HW2
备注2
ⁿ/ₐ
SR
斜齿系统的方向
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
BL
图片
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
DPI
d x π
[mm]
BH6
B - H6
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
U
u
[mm]
T
t
[mm]
MD
perm. MD* - 与齿形有关,见第196页的计算基数
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
25401535
25401535
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
4
15
1
40
71.7
63.66
200.00
35
52
50
10
38.3
670
1.4
84839089
25401832
25401832
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
4
18
2
40
84.4
76.39
240.00
32
55
75
10
35.3
900
1.5
84839089
25402035
25402035
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
4
20
1
40
92.9
84.88
266.67
35
52
50
10
38.3
975
1.9
84839089
25402132
25402132
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
4
21
2
40
97.1
89.13
280.00
32
55
75
10
35.3
1050
2.0
84839089
25402135
25402135
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
4
21
2
40
97.1
89.13
280.00
35
55
75
10
38.3
1050
1.9
84839089
25402140
25402140
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
4
21
2
40
97.1
89.13
280.00
40
62
75
12
43.3
1050
1.9
84839089
25402432
25402432
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
4
24
2
40
109.9
101.86
320.00
32
55
75
10
35.3
1150
2.6
84839089
25402435
25402435
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
4
24
2
40
109.9
101.86
320.00
35
55
75
10
38.3
1150
2.5
84839089
25402440
25402440
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
4
24
2
40
109.9
101.86
320.00
40
62
75
12
43.3
1150
2.5
84839089
25402455
25402455
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
4
24
2
40
109.9
101.86
320.00
55
80
80
16
59.3
1150
2.4
84839089
25402535
25402535
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
4
25
1
40
114.1
106.10
333.33
35
52
50
10
38.3
1200
3.1
84839089
25402545
25402545
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
4
25
1
40
114.1
106.10
333.33
45
65
50
14
48.8
1200
2.8
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D