Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSZR-M2-B20-ST-GUS - 精密正齿轮由16MnCr5钢制成,经过硬化处理,齿面经过研磨,模块2
MÄDLER
驱动元件
精密正齿轮和齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/pszr_gv_gus_m2.prj},{NB=24183025},{ARTNR=24183025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet HRC 58 ±2, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7 e25},{HW=Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Nutposition ohne Bezug zur Verzahnung.},{M=2},{Z=30},{B=20},{DA=64},{D=60},{NL=1,5 /1,5},{ND=40},{L=23},{BH6=25},{MD=151.0},{GEW=379},{BB=8},{T1=3.3},{NNL=1.5},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da -0.1
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
L
L ±0.05
[mm]
BH6
B - H6
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基数见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
24181200
24181200
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
12
20
28
24
1,5 /1,5
18
23
10
30.5
61
84839089
24181500
24181500
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
15
20
34
30
1,5 /1,5
25
23
12
44.4
100
84839089
24181515
24181515
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
15
20
34
30
1,5 /1,5
25
23
15
44.4
88
84839089
24181800
24181800
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
18
20
40
36
1,5 /1,5
28
23
12
56.4
150
84839089
24181815
24181815
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
18
20
40
36
1,5 /1,5
28
23
15
56.4
139
84839089
24182000
24182000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
20
20
44
40
1,5 /1,5
30
23
12
74.2
190
84839089
24182015
24182015
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
20
20
44
40
1,5 /1,5
30
23
15
74.2
179
84839089
24182400
24182400
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
24
20
52
48
1,5 /1,5
30
23
12
113.3
271
84839089
24182415
24182415
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
24
20
52
48
1,5 /1,5
30
23
15
113.3
265
84839089
24182420
24182420
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
24
20
52
48
1,5 /1,5
30
23
20
113.3
240
84839089
24182500
24182500
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
25
20
54
50
1,5 /1,5
35
23
15
125.2
294
84839089
24182520
24182520
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
25
20
54
50
1,5 /1,5
35
23
20
125.2
269
84839089
24183000
24183000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
30
20
64
60
1,5 /1,5
40
23
15
151.0
430
84839089
24183020
24183020
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
30
20
64
60
1,5 /1,5
40
23
20
151.0
411
84839089
24183025
24183025
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
30
20
64
60
1,5 /1,5
40
23
25
151.0
379
84839089
24183600
24183600
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
36
20
76
72
1,5 /1,5
45
23
15
188.3
629
84839089
24183620
24183620
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
36
20
76
72
1,5 /1,5
45
23
20
188.3
612
84839089
24183625
24183625
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
36
20
76
72
1,5 /1,5
45
23
25
188.3
580
84839089
24184000
24184000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
40
20
84
80
1,5 /1,5
50
23
15
213.3
793
84839089
24184020
24184020
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
40
20
84
80
1,5 /1,5
50
23
20
213.3
769
84839089
24184025
24184025
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
40
20
84
80
1,5 /1,5
50
23
25
213.3
737
84839089
24184800
24184800
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
48
20
100
96
1,5 /1,5
50
23
15
261.2
1137
84839089
24184820
24184820
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
48
20
100
96
1,5 /1,5
50
23
20
261.2
1122
84839089
24184825
24184825
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
48
20
100
96
1,5 /1,5
50
23
25
261.2
1080
84839089
24185000
24185000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
2
50
20
104
100
1,5 /1,5
60
23
20
273.7
1225
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D