Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-ZR-ZOLL-NEOPREN - 氯丁橡胶正时皮带(按米计),英制正时皮带(按米计)。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
按米计算的正时皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_zoll_mw_neopren.prj},{NB=18280000},{ARTNR=18280000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaserzugstrang},{PR=L},{T=9.525},{RBZ=1.00},{RB=25.40},{RL=30},{ZRK=249},{HT=1.91},{GEW=90},{PKL=18289900},{GH=3.6},{ZL=3.05},{ZS=20},{R1=1.17},{R2=1.19},{RBZZ=100},{CTN=40103900},{TEXT=Meterware aus Neopren}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
T
t - 齿距
[mm]
RBZ
皮带宽度
[Zoll]
RB
皮带宽度
[mm]
RL
最大卷长
[m]
ZRK
烫金皮带拉力1) - 夹持板 第171页
[N]
HT
ht - 齿高
[mm]
HR
hr - 背部高度
[mm]
GEW
重量
[g/m]
PKL
合适的夹持板 1) 文章编号 - 夹持板见第171页
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18080000
18080000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
037 XL 氯丁橡胶制成的开放式长筒靴
XL
5.080
0.37
9.53
30
53
1.27
1.03
30
18089900
40103900
18260000
18260000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
050 L 氯丁橡胶制成的开口长度
L
9.525
0.50
12.70
30
124
1.91
1.69
40
18269900
40103900
18270000
18270000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
075 L 氯丁橡胶制成的开口长度
L
9.525
0.75
19.10
30
187
1.91
1.69
70
18279900
40103900
18280000
18280000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
100 L 氯丁橡胶制成的开口长度
L
9.525
1.00
25.40
30
249
1.91
1.69
90
18289900
40103900
18450000
18450000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
075 H 氯丁橡胶制成的开口长度
H
12.700
0.75
19.10
30
449
2.29
2.01
100
18459900
40103900
18460000
18460000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
100 H 氯丁橡胶制成的开口长度
H
12.700
1.00
25.40
30
597
2.29
2.01
140
18469900
40103900
18470000
18470000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
150 H 氯丁橡胶制成的开口长度
H
12.700
1.50
38.10
30
895
2.29
2.01
200
18479900
40103900
18480000
18480000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
200 H 氯丁橡胶制成的开口长度
H
12.700
2.00
50.80
30
1194
2.29
2.01
270
18489900
40103900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D