Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-ZR-T-TPU - 热塑性聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、按米数计算的T型齿形同步带
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
按米计算的正时皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_t-profil_mw_tpu.prj},{NB=16460000},{ARTNR=16460000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang},{PR=T10},{RB=16},{RL=100},{ZRK=1248},{T=10.0},{HT=2.5},{BETA=40°},{GEW=77},{PKL=16469900},{GH=4.5},{ZL=5.30},{R1=0.6},{R2=0.60},{CTN=39269097},{TEXT=Meterware aus TPU}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
RL
最大卷长
[m]
ZRK
允许的皮带拉力 1) - 未焊接。焊接使允许的拉力减少50%。
[N]
T
t - 齿距
[mm]
HT
ht - 齿高
[mm]
HR
hr - 背部高度
[mm]
BETA
角度 β
[Grad]
GEW
重量
[g/m]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16060000
16060000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
6 TPU 制成的 T2.5 开口长度
T2.5
6
50
72
2.5
0.7
0.9
40°
15
39269097
16070000
16070000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
10 TPU 制成的 T2.5 开口长度
T2.5
10
50
120
2.5
0.7
0.9
40°
25
39269097
16260000
16260000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
10 TPU 制成的 T5 开口长度
T5
10
100
330
5.0
1.2
1.0
40°
28
39269097
16270000
16270000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
16 TPU 材质的 T5 开口长度
T5
16
100
528
5.0
1.2
1.0
40°
40
39269097
16280000
16280000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
25 T5 开口长度,TPU 制成
T5
25
100
825
5.0
1.2
1.0
40°
63
39269097
16287000
16287000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
32 T5 开口长度,TPU 制成
T5
32
100
1056
5.0
1.2
1.0
40°
80
39269097
16288000
16288000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
50 TPU 制成的 T5 开口长度
T5
50
100
1650
5.0
1.2
1.0
40°
126
39269097
16460000
16460000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
16 TPU 制成的 T10 开口长度
T10
16
100
1248
10.0
2.5
2.0
40°
77
39269097
16470000
16470000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
25 T10 开口长度,TPU 制成
T10
25
100
1950
10.0
2.5
2.0
40°
120
39269097
16480000
16480000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
32 T10 开口长度,TPU 制成
T10
32
100
2495
10.0
2.5
2.0
40°
154
39269097
16485500
16485500
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
40 TPU 制成的 T10 开口长度
T10
40
100
3120
10.0
2.5
2.0
40°
193
39269097
16486000
16486000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
50 TPU 制成的 T10 开口长度
T10
50
100
3900
10.0
2.5
2.0
40°
240
39269097
16490000
16490000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
100 TPU 制成的 T10 开口长度
T10
100
100
7800
10.0
2.5
2.0
40°
480
39269097
16560000
16560000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
50 T20 开口长度,TPU 制成
T20
50
100
7480
20.0
5.0
3.0
40°
395
39269097
16570000
16570000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
75 T20 开口长度,热塑性聚氨酯制成
T20
75
100
11220
20.0
5.0
3.0
40°
585
39269097
16580000
16580000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
100 T20 TPU 材质的开口长度
T20
100
100
18480
20.0
5.0
3.0
40°
780
39269097
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D