Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-ZR-AT-TPU - 热塑性聚氨酯(TPU)制成的定时带(米),可焊接,AT定时带(米)。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
按米计算的正时皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_at-profil_mw_tpu.prj},{NB=16870000},{ARTNR=16870000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang},{PR=AT10},{RB=25},{RL=100},{ZRK=3250},{T=10},{HT=2.5},{BETA=50°},{GEW=158},{PKL=16879900},{GH=4.5},{ZL=5.0},{R1=0.60},{R2=1.20},{CTN=39269097},{TEXT=Meterware aus TPU}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
[mm]
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
RL
最大卷长
[m]
ZRK
允许的皮带拉力 1) - 未焊接。焊接使允许的拉力减少50%。
[N]
T
t - 齿距
[mm]
HT
ht - 齿高
[mm]
HR
hr - 背部高度
[mm]
BETA
角度 β
[Grad]
GEW
重量
[g/m]
PKL
合适的夹板 2) 文章编号 - 夹板见第171页
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16660000
16660000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
10 AT5 TPU 材质的开放式长度
AT5
10
100
700
5
1.2
1.5
50°
34
16669900
39269097
16670000
16670000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
16 AT5 TPU 材质的开口长度
AT5
16
100
1120
5
1.2
1.5
50°
55
16679900
39269097
16680000
16680000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
25 AT5 TPU 材质的开放长度
AT5
25
100
1750
5
1.2
1.5
50°
85
16689900
39269097
16687000
16687000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
32 AT5 开放式 TPU 材质
AT5
32
100
2240
5
1.2
1.5
50°
110
16689800
39269097
16688000
16688000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
50 AT5 开放式长度,TPU 制成
AT5
50
100
3500
5
1.2
1.5
50°
170
16689901
39269097
16860000
16860000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
16 AT10 TPU 材质的开口长度
AT10
16
100
2080
10
2.5
2.0
50°
101
16869900
39269097
16870000
16870000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
25 AT10 TPU 材质的开口长度
AT10
25
100
3250
10
2.5
2.0
50°
158
16879900
39269097
16880000
16880000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
32 AT10 TPU 材质的开口长度
AT10
32
100
4160
10
2.5
2.0
50°
202
16889900
39269097
16883000
16883000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
40 AT10 TPU 材质的开放长度
AT10
40
100
5200
10
2.5
2.0
50°
253
16889901
39269097
16886000
16886000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
50 AT10 TPU 材质的开放长度
AT10
50
100
6500
10
2.5
2.0
50°
316
16899900
39269097
16890000
16890000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
100 AT10 TPU 材质的开口长度
AT10
100
100
13000
10
2.5
2.0
50°
632
16899901
39269097
16960000
16960000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
50 AT20 TPU 材质的开口长度
AT20
50
100
11200
20
5.0
3.0
50°
493
-
39269097
16970000
16970000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
75 AT20 热塑性聚氨酯开口长度
AT20
75
100
16800
20
5.0
3.0
50°
740
-
39269097
16980000
16980000
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
100 AT20 TPU 材质的开口长度
AT20
100
100
24800
20
5.0
3.0
50°
987
-
39269097
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D