Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-SPE - 张力元件和链条张力轮的安装支架
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
张力滑轮和张力元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/spannrollen_und_spannelemente/montagewi_f_spele_u_kspr.prj},{NB=14080402},{ARTNR=14080402},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl blau},{MAT=Stahl, blau lackiert},{GR=4},{A=20.5},{B=12.5},{C=14.0},{D=15.0},{E=80},{F=24.0},{G=21.0},{H=66},{J=8},{K=110},{L=55},{M=116},{N=85},{O=35},{GEW=0.94},{R1=8},{R2=16},{B2=77},{X=76.5},{Y=53.5},{Z=15},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸方面
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
GEW
重量
[kg]
X
[mm]
Y
≈ Y
[mm]
Z
[Grad]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14080001
14080001
Stahl blau
钢,蓝色漆面
0
6.5
5.5
7.0
7.5
30
13.0
11.5
27
4
45
30
46
35
10
0.08
29.0
16.1
15
84879090
14080101
14080101
Stahl blau
钢,蓝色漆面
1
8.5
6.5
7.0
7.5
40
13.0
13.5
34
5
55
32
58
44
12
0.15
37.0
24.4
15
84879090
14080201
14080201
Stahl blau
钢,蓝色漆面
2
10.5
8.5
9.5
10.0
50
15.5
16.5
43
6
70
38
74
55
20
0.30
48.5
33.9
15
84879090
14080301
14080301
Stahl blau
钢,蓝色漆面
3
12.5
10.5
11.5
12.5
65
21.5
21.0
57
8
90
52
98
75
25
0.66
63.0
47.6
15
84879090
14080401
14080401
Stahl blau
钢,蓝色漆面
4
16.5
12.5
14.0
15.0
80
24.0
21.0
66
8
110
55
116
85
35
0.94
76.5
53.5
15
84879090
14080402
14080402
Stahl blau
钢,蓝色漆面
4
20.5
12.5
14.0
15.0
80
24.0
21.0
66
8
110
55
116
85
35
0.94
76.5
53.5
15
84879090
14080011
14080011
镀锌钢
镀锌钢
0
6.5
5.5
7.0
7.5
30
13.0
11.5
27
4
45
30
46
35
10
0.08
29.0
16.1
15
84879090
14080111
14080111
镀锌钢
镀锌钢
1
8.5
6.5
7.0
7.5
40
13.0
13.5
34
5
55
32
58
44
12
0.15
37.0
24.4
15
84879090
14080211
14080211
镀锌钢
镀锌钢
2
10.5
8.5
9.5
10.0
50
15.5
16.5
43
6
70
38
74
55
20
0.30
48.5
33.9
15
84879090
14080311
14080311
镀锌钢
镀锌钢
3
12.5
10.5
11.5
12.5
65
21.5
21.0
57
8
90
52
98
75
25
0.66
63.0
47.6
15
84879090
14080411
14080411
镀锌钢
镀锌钢
4
16.5
12.5
14.0
15.0
80
24.0
21.0
66
8
110
55
116
85
35
0.94
76.5
53.5
15
84879090
14080412
14080412
镀锌钢
镀锌钢
4
20.5
12.5
14.0
15.0
80
24.0
21.0
66
8
110
55
116
85
35
0.94
76.5
53.5
15
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D