Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKLE-KGT-1 - 串联式直线球轴承单元KGT-1 ISO系列1,带有两个高级直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列1
直线轴承单元ISO系列1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/lklet_kgt-1_iso_1.prj},{NB=64640320},{ARTNR=64640320},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen},{FW=20},{A=65},{C=30},{DA=28},{H=23},{H1=45},{H2=22},{H3=13},{J=40},{J1=45},{L=53},{N=5.3},{NI=M6},{TZD=1900},{TZS=1600},{GEW=310},{ARTNR1=64612020},{NNL=6},{SDM=10},{H4=30},{BA=16},{SBA=13},{TN=lklte-kgt-1_20},{PPATH=tandem_kgt-1_sbl.prj},{CTN=84833032}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
NI
NI* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
带密封圈的替代直线球轴承
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64640312
64640312
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
12
60
28
19
17
33
16
11
29
35
40
4.3
M5
1140
1020
170
64611212
84833032
64640316
64640316
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
16
65
30
24
19
38
18
11
34
40
45
4.3
M5
1530
1270
220
64611616
84833032
64640320
64640320
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
20
65
30
28
23
45
22
13
40
45
53
5.3
M6
1900
1600
310
64612020
84833032
64640325
64640325
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
25
85
40
35
27
54
26
18
48
55
62
6.6
M8
3450
3150
540
64612525
84833032
64640330
64640330
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
30
105
50
40
30
60
29
18
53
70
67
6.6
M8
5200
5400
800
64613030
84833032
64640340
64640340
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
40
125
60
52
39
76
38
22
69
85
87
8.4
M10
9000
9000
1570
64614040
84833032
64640350
64640350
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
50
145
70
62
47
92
46
26
82
100
103
10.5
M12
11400
12700
2510
64615050
84833032
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D