Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKLE-KG-1 - 直线球轴承和轴承座单元KG-1 ISO系列1,带一个高级直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列1
直线轴承单元ISO系列1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/lkle_kg-1.prj},{NB=64655050},{ARTNR=64655050},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl},{HW=-},{AUSF=ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität, geschlossen, mit Deckscheiben},{FW=50},{A=70},{DA=62},{H=47},{H1=92.0},{H2=46},{H3=26},{L=103},{J=82},{N=10.5},{NI=M12},{TZD=6950},{TZS=6300},{GEW=1190},{ARTNR1=64605050},{NL=12},{SDM=18.0},{H4=72.5},{B1=63.5},{L1=9},{H5=28.0},{SD=4},{SDL=4.5},{SDB=6},{SH=6},{TN=g_kg-1_50_ds},{TYP=1},{PPATH=lkle_kg-1_st_rf_eco_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
NI
NI* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
带盖盘/双唇密封的替代直线球轴承
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64650606
64650606
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
尺寸A、H、H1和J与DIN ISO 13012-...
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
6
22
12
13
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
335
270
50
64600606
84832000
64650808
64650808
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
尺寸H和J与DIN ISO 13012-1有偏差
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
8
24
15
14
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
490
355
50
64600808
84832000
64651010
64651010
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
尺寸H1、L和J与DIN ISO 13012-1有...
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
10
26
17
16
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
585
415
80
64601010
84832000
64651212
64651212
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
12
28
19
17
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
695
510
80
64601212
84832000
64651414
64651414
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
14
28
21
17
36.5
18
11
43
34
4.3
M5
710
530
100
64601414
84832000
64651616
64651616
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
16
30
24
19
38.0
18
11
45
34
4.3
M5
930
630
100
64601616
84832000
64652020
64652020
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
20
30
28
23
45.0
22
13
53
40
5.3
M6
1160
800
140
64602020
84832000
64652525
64652525
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
25
40
35
27
54.0
26
18
62
48
6.6
M8
2120
1560
250
64602525
84832000
64653030
64653030
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
30
50
40
30
60.0
29
18
67
53
6.6
M8
3150
2700
370
64603030
84832000
64654040
64654040
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
40
60
52
39
76.0
38
22
87
69
8.4
M10
5500
4500
740
64604040
84832000
64655050
64655050
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
50
70
62
47
92.0
46
26
103
82
10.5
M12
6950
6300
1190
64605050
84832000
64660606
64660606
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
尺寸A、H、H1和J与DIN ISO 13012-...
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
6
22
12
13
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
335
270
50
64610606
84832000
64660808
64660808
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
尺寸H和J与DIN ISO 13012-1有偏差
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
8
24
15
14
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
490
355
50
64610808
84832000
64661010
64661010
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
尺寸H1、L和J与DIN ISO 13012-1有...
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
10
26
17
16
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
585
415
80
64611010
84832000
64661212
64661212
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
12
28
19
17
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
695
510
80
64611212
84832000
64661414
64661414
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
14
28
21
17
36.5
18
11
43
34
4.3
M5
710
530
100
64611414
84832000
64661616
64661616
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
16
30
24
19
38.0
18
11
45
34
4.3
M5
930
630
100
64611616
84832000
64662020
64662020
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
20
30
28
23
45.0
22
13
53
40
5.3
M6
1160
800
140
64612020
84832000
64662525
64662525
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
25
40
35
27
54.0
26
18
62
48
6.6
M8
2120
1560
250
64612525
84832000
64663030
64663030
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
30
50
40
30
60.0
29
18
67
53
6.6
M8
3150
2700
370
64613030
84832000
64664040
64664040
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
40
60
52
39
76.0
38
22
87
69
8.4
M10
5500
4500
740
64614040
84832000
64665050
64665050
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
50
70
62
47
92.0
46
26
103
82
10.5
M12
6950
6300
1190
64615050
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D