Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKL-KB-3-DLD-RF - 直线球轴承KB-3 ISO系列3,高级,封闭式设计,带双唇密封,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3_rf_dld_geschl.prj},{NB=64699116},{ARTNR=64699116},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff blau},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus rostfreiem gehärtetem Stahl},{HW=Das Lager ist einbaufertig gefettet.},{AUSF=Reihe 3 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit schleifenden Doppellippendichtungen},{FW=16},{D=26},{C=36},{C3=22},{AK=5},{TZD=1600},{TZS=1290},{GEW=26},{SD2=24.9},{SM=1.30},{CTN=84829900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
AK
球的行数
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64699105
64699105
蓝色塑料
塑料,带有硬化不锈钢的球和滚道板
轴承在安装前必须涂上油脂。
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
5
12
22
12
4
280
210
5
84829900
64699108
64699108
蓝色塑料
塑料,带有硬化不锈钢的球和滚道板
轴承已涂上油脂,准备安装。
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
8
16
25
14
4
490
355
9
84829900
64699112
64699112
蓝色塑料
塑料,带有硬化不锈钢的球和滚道板
轴承已涂上油脂,准备安装。
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
12
22
32
20
5
1370
1120
20
84829900
64699116
64699116
蓝色塑料
塑料,带有硬化不锈钢的球和滚道板
轴承已涂上油脂,准备安装。
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
16
26
36
22
5
1600
1290
26
84829900
64699120
64699120
蓝色塑料
塑料,带有硬化不锈钢的球和滚道板
轴承已涂上油脂,准备安装。
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
20
32
45
28
6
3250
2650
56
84829900
64699125
64699125
蓝色塑料
塑料,带有硬化不锈钢的球和滚道板
轴承已涂上油脂,准备安装。
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
25
40
58
40
6
4550
3800
108
84829900
64699130
64699130
蓝色塑料
塑料,带有硬化不锈钢的球和滚道板
轴承已涂上油脂,准备安装。
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
30
47
68
48
6
7100
5700
122
84829900
64699140
64699140
蓝色塑料
塑料,带有硬化不锈钢的球和滚道板
轴承已涂上油脂,准备安装。
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
40
62
80
56
6
11200
8300
205
84829900
64699150
64699150
蓝色塑料
塑料,带有硬化不锈钢的球和滚道板
轴承已涂上油脂,准备安装。
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
50
75
100
72
7
13400
12200
460
84829900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D