Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LGLL-PO-3-O - 直线滑动轴承PO-3-O由塑料制成,ISO系列3,高级,开放式设计
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lgll_po-3-0_offen_kst.prj},{NB=64622001},{ARTNR=64622001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Gleitmaterial: Polyacetal mit spezifischem Polyethylen },{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, offen},{FW=20},{D=32},{C=45},{C3=28},{E=10.8},{WINKELA=60},{TZD1=2400},{TZD2=60},{TZS=8300},{GEW=23},{M=1.60},{D2=30.3},{C5=15},{TYP=1},{CTN=84833080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
E
[mm]
WINKELA
α
[Grad]
TZD1
基本额定动载荷C - 在0.1米/秒时
[N]
TZD2
基本额定动载荷C - 在4米/秒时
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
TYP
0 = 关闭 / 1 = 打开
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64621201
64621201
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的优质、开放
12
22
32
20
7.6
78
965
24
3350
8
1
84833080
64621601
64621601
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的优质、开放
16
26
36
22
10.4
78
1530
38
5400
12
1
84833080
64622001
64622001
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的优质、开放
20
32
45
28
10.8
60
2400
60
8300
23
1
84833080
64622501
64622501
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的优质、开放
25
40
58
40
13.2
60
4000
100
14000
45
1
84833080
64623001
64623001
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的优质、开放
30
47
68
48
14.2
50
5500
137
19300
70
1
84833080
64624001
64624001
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的优质、开放
40
62
80
56
18.7
50
8000
200
28000
150
1
84833080
64625001
64625001
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的优质、开放
50
75
100
72
23.6
50
12000
300
41500
260
1
84833080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D