Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KURO-386+390 - 386/387型万向球装置,带底部安装法兰,带钢板外壳,材料为镀锌和不锈钢。
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_386_u_387.prj},{NB=65438626},{ARTNR=65438626},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl, Kugel: Stahl gehärtet},{AUSF=386},{DW=25.4},{C=550},{D=45},{D1=69 x 51},{E=55.9 - 60.3},{H=30.4},{H2=24.1},{S=5.5 x 7.7},{AZS=2},{GEW=0.155},{TYP=1},{DD1=69},{DD2=51},{E1=55.900},{E2=60.3},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
Śruba
ⁿ/ₐ
DW
dw - 尺寸
[mm]
C
负荷等级
[N]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H2
h2
[mm]
S
S 1) - 长方形孔
[mm]
AZS
数量S
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65438626
65438626
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球窝:钢,球:钢硬化
386
25.4
550
45
69 x 51
55.9 - 60.3
30.4
24.1
5.5 x 7.7
2
0.155
83024900
65438726
65438726
不锈钢
不锈钢
387
25.4
550
45
69 x 51
55.9 - 60.3
30.4
24.1
5.5 x 7.7
2
0.155
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D