Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KURO-374 - 374型万向球装置,钢制外壳,圆柱形,带公差环,弹簧加载,尺寸为12.7至30,材料为钢制抛光。
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_374.prj},{NB=65437415},{ARTNR=65437415},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{HW=* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9. },{AUSF=374},{DW=15.8},{C=600},{FSMAX=1100},{D=29.9},{DTR=30.5},{H=36},{H2=34.5},{HTR=10.5},{S=1.5},{GEW=0.130},{Z=20},{LT=12},{TT=0.400},{N=2.1},{SS=1.2},{ALB=2.0},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
Śruba
ⁿ/ₐ
AUSF
Śruba
ⁿ/ₐ
DW
dw - 尺寸
[mm]
C
负荷等级
[N]
FSMAX
Fs max
[N]
D
[mm]
DTR
D TR* - 内径尺寸。建议公差H9
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
HTR
hTR
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65437412
65437412
钢,黑色氧化处理
本体:钢烧制,球窝:钢表面硬化,球:钢100Cr6...
* 内径尺寸。建议公差H9。
374
12.7
400
900
23.9
24.5
30
28.5
10.5
1.5
0.070
83024900
65437415
65437415
钢,黑色氧化处理
本体:钢烧制,球窝:钢表面硬化,球:钢100Cr6...
* 内径尺寸。建议公差H9。
374
15.8
600
1100
29.9
30.5
36
34.5
10.5
1.5
0.130
83024900
65437425
65437425
钢,黑色氧化处理
本体:钢烧制,球窝:钢表面硬化,球:钢100Cr6...
* 内径尺寸。建议公差H9。
374
25.4
1000
1750
39.8
40.5
48
46.5
10.5
1.5
0.320
83024900
65437430
65437430
钢,黑色氧化处理
本体:钢烧制,球窝:钢表面硬化,球:钢100Cr6...
* 内径尺寸。建议公差H9。
374
30.0
3350
5850
49.9
50.5
60
58.5
12.3
1.5
0.650
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D