Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KURO-370 - 带钢制外壳的370型万向球装置,圆柱形
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_370.prj},{NB=65437013},{ARTNR=65437013},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse: Stahl mit KTL-Oxidationsschicht, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{AUSF=370},{DW=12.7},{C=500},{D=22.2},{H=22.2},{H1=3.8},{GEW=0.05},{ALB=2.0},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
Śruba
ⁿ/ₐ
DW
dw - 尺寸
[mm]
C
负荷等级
[N]
D
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65437012
65437012
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
370
12.7
500
20.0
20.0
3.8
0.04
83024900
65437013
65437013
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
370
12.7
500
22.2
22.2
3.8
0.05
83024900
65437025
65437025
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
370
25.4
2250
44.5
41.3
7.1
0.39
83024900
65437026
65437026
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
370
25.4
3850
50.8
44.5
6.4
0.53
83024900
65437038
65437038
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
370
38.1
11000
60.3
60.3
12.7
1.00
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D