Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KURO-330-340-353 - 带有钢板外壳的330 / 340 / 350型万向球装置
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_330_340_u_350.prj},{NB=65434012},{ARTNR=65434012},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Edelstahl gehärtet (Werkstoff-Nr.: 1.3541)},{AUSF=340},{DW=12},{TZ=180},{D=18 ±0.055},{D1=23.3},{H=15.4},{H1=7.4 ±0.015},{H2=4.4},{H3=2.1},{GEW=0.018},{ARTNR1=65439012},{EB=19.70 +0.2},{TYP=2},{DD=18.0},{HH1=7.4},{CTN=84313900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
Śruba
ⁿ/ₐ
DW
dw - 尺寸
[mm]
TZ
负荷等级
[N]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号 公差环* - 见第439页
ⁿ/ₐ
EB
安装尺寸
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65433008
65433008
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢。
330
8
130
12.6 ±0.055
17.0
11.2
4.8 ±0.015
3.2
1.9
0.007
65439008
13.87 +0.15
84313900
65433012
65433012
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢。
330
12
250
18 ±0.055
23.3
15.4
7.4 ±0.015
4.4
2.1
0.018
65439012
19.70 +0.2
84313900
65433015
65433015
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢。
330
15
500
24 ±0.065
31.0
21.5
9.5 ±0.2
6.1
2.5
0.038
65439015
25.70 +0.2
84313900
65433022
65433022
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢。
330
22
1300
36 ±0.080
45.0
29.5
9.8 ±0.2
5.7
2.9
0.132
65439022
37.70 +0.2
84313900
65433030
65433030
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢。
330
30
2500
45 ±0.080
55.0
37.5
13.8 ±0.3
7.9
3.7
0.265
65439030
46.70 +0.2
84313900
65433045
65433045
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化不锈钢(材...
330
45
6000
62±0.095
75.0
53.7
19 ±0.4
10.3
4.2
0.720
65439045
64.10 +0.3
84313900
65434008
65434008
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化不锈钢(材...
340
8
100
12.6 ±0.055
17.0
11.2
4.8 ±0.015
3.2
1.9
0.007
65439008
13.87 +0.15
84313900
65434012
65434012
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化不锈钢(材...
340
12
180
18 ±0.055
23.3
15.4
7.4 ±0.015
4.4
2.1
0.018
65439012
19.70 +0.2
84313900
65434015
65434015
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化不锈钢(材...
340
15
370
24 ±0.065
31.0
21.5
9.5 ±0.2
6.1
2.5
0.038
65439015
25.70 +0.2
84313900
65434022
65434022
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化不锈钢(材...
340
22
970
36 ±0.080
45.0
29.5
9.8 ±0.2
5.7
2.9
0.132
65439022
37.70 +0.2
84313900
65434030
65434030
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化不锈钢(材...
340
30
1900
45 ±0.080
55.0
37.5
13.8 ±0.3
7.9
3.7
0.265
65439030
46.70 +0.2
84313900
65434045
65434045
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化不锈钢(材...
340
45
6000
62±0.095
75.0
53.7
19 ±0.4
10.3
4.2
0.720
65439045
64.10 +0.3
84313900
65435008
65435008
不锈钢
外壳和其他部件_不锈钢(材料号:1.4301),球...
350
8
100
12.6 ±0.055
17.0
11.2
4.8 ±0.015
3.2
1.9
0.007
65439008
13.87 +0.15
84313900
65435012
65435012
不锈钢
外壳和其他部件_不锈钢(材料号:1.4301),球...
350
12
180
18 ±0.055
23.3
15.4
7.4 ±0.015
4.4
2.1
0.018
65439012
19.70 +0.2
84313900
65435015
65435015
不锈钢
外壳和其他部件_不锈钢(材料号:1.4301),球...
350
15
370
24 ±0.065
31.0
21.5
9.5 ±0.2
6.1
2.5
0.038
65439015
25.70 +0.2
84313900
65435022
65435022
不锈钢
外壳和其他部件_不锈钢(材料号:1.4301),球...
350
22
970
36 ±0.080
45.0
29.5
9.8 ±0.2
5.7
2.9
0.132
65439022
37.70 +0.2
84313900
65435030
65435030
不锈钢
外壳和其他部件_不锈钢(材料号:1.4301),球...
350
30
1900
45 ±0.080
55.0
53.7
13.8 ±0.3
7.9
3.7
0.265
65439030
46.70 +0.2
84313900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D