피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KURO-330-340-350 - Ball Transfer Units 330 / 340 / 350, Steel-Sheet Housin
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Ball Transfer Units
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_330_340_u_350.prj},{NB=65434012},{ARTNR=65434012},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Edelstahl gehärtet (Werkstoff-Nr.: 1.3541)},{AUSF=340},{DW=12},{TZ=180},{D=18 ±0.055},{D1=23.3},{H=15.4},{H1=7.4 ±0.015},{H2=4.4},{H3=2.1},{GEW=0.018},{ARTNR1=65439012},{EB=19.70 +0.2},{TYP=2},{DD=18.0},{HH1=7.4},{CTN=84313900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Screw
ⁿ/ₐ
DW
dw - Size
[mm]
TZ
Load Rating
[N]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ARTNR1
Product No. Tolerance Ring - see page 439
ⁿ/ₐ
EB
Seating Bore
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
65433008
65433008
Steel, zinc-plated
Housing: Steel, zinc-plat...
330
8
130
12.6 ±0.055
17.0
11.2
4.8 ±0.015
3.2
1.9
0.007
65439008
13.87 +0.15
84313900
65433012
65433012
Steel, zinc-plated
Housing: Steel, zinc-plat...
330
12
250
18 ±0.055
23.3
15.4
7.4 ±0.015
4.4
2.1
0.018
65439012
19.70 +0.2
84313900
65433015
65433015
Steel, zinc-plated
Housing: Steel, zinc-plat...
330
15
500
24 ±0.065
31.0
21.5
9.5 ±0.2
6.1
2.5
0.038
65439015
25.70 +0.2
84313900
65433022
65433022
Steel, zinc-plated
Housing: Steel, zinc-plat...
330
22
1300
36 ±0.080
45.0
29.5
9.8 ±0.2
5.7
2.9
0.132
65439022
37.70 +0.2
84313900
65433030
65433030
Steel, zinc-plated
Housing: Steel, zinc-plat...
330
30
2500
45 ±0.080
55.0
37.5
13.8 ±0.3
7.9
3.7
0.265
65439030
46.70 +0.2
84313900
65433045
65433045
Steel, zinc-plated
Housing: Steel, zinc-plat...
330
45
6000
62±0.095
75.0
53.7
19 ±0.4
10.3
4.2
0.720
65439045
64.10 +0.3
84313900
65434008
65434008
Steel, zinc-plated
Housing: Steel, zinc-plat...
340
8
100
12.6 ±0.055
17.0
11.2
4.8 ±0.015
3.2
1.9
0.007
65439008
13.87 +0.15
84313900
65434012
65434012
Steel, zinc-plated
Housing: Steel, zinc-plat...
340
12
180
18 ±0.055
23.3
15.4
7.4 ±0.015
4.4
2.1
0.018
65439012
19.70 +0.2
84313900
65434015
65434015
Steel, zinc-plated
Housing: Steel, zinc-plat...
340
15
370
24 ±0.065
31.0
21.5
9.5 ±0.2
6.1
2.5
0.038
65439015
25.70 +0.2
84313900
65434022
65434022
Steel, zinc-plated
Housing: Steel, zinc-plat...
340
22
970
36 ±0.080
45.0
29.5
9.8 ±0.2
5.7
2.9
0.132
65439022
37.70 +0.2
84313900
65434030
65434030
Steel, zinc-plated
Housing: Steel, zinc-plat...
340
30
1900
45 ±0.080
55.0
37.5
13.8 ±0.3
7.9
3.7
0.265
65439030
46.70 +0.2
84313900
65434045
65434045
Steel, zinc-plated
Housing: Steel, zinc-plat...
340
45
6000
62±0.095
75.0
53.7
19 ±0.4
10.3
4.2
0.720
65439045
64.10 +0.3
84313900
65435008
65435008
Stainless steel
Housing and other parts: ...
350
8
100
12.6 ±0.055
17.0
11.2
4.8 ±0.015
3.2
1.9
0.007
65439008
13.87 +0.15
84313900
65435012
65435012
Stainless steel
Housing and other parts: ...
350
12
180
18 ±0.055
23.3
15.4
7.4 ±0.015
4.4
2.1
0.018
65439012
19.70 +0.2
84313900
65435015
65435015
Stainless steel
Housing and other parts: ...
350
15
370
24 ±0.065
31.0
21.5
9.5 ±0.2
6.1
2.5
0.038
65439015
25.70 +0.2
84313900
65435022
65435022
Stainless steel
Housing and other parts: ...
350
22
970
36 ±0.080
45.0
29.5
9.8 ±0.2
5.7
2.9
0.132
65439022
37.70 +0.2
84313900
65435030
65435030
Stainless steel
Housing and other parts: ...
350
30
1900
45 ±0.080
55.0
53.7
13.8 ±0.3
7.9
3.7
0.265
65439030
46.70 +0.2
84313900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D