Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRK-08B-1-KST - KRK链轮,聚缩醛材质,一侧有轮毂,注塑成型,ISO 08 B-1,间距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRK,塑料
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krk_kunststoff/krk_1-2x5-16.prj},{NB=10551700},{ARTNR=10551700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT= Polyacetal gespritzt},{DINISO=ISO 08 B-1},{AUSF=KRK},{Z=17},{DA=74.0},{D=69.11},{B=12},{ND=32},{L=25},{GEW=48},{RD=8.51},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10551300
10551300
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 08 B-1
KRK
13
58.0
53.06
10
28
20
26
84839089
10551500
10551500
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 08 B-1
KRK
15
66.0
61.09
10
28
20
33
84839089
10551700
10551700
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 08 B-1
KRK
17
74.0
69.11
12
32
25
48
84839089
10551900
10551900
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 08 B-1
KRK
19
82.0
77.16
12
32
25
56
84839089
10552100
10552100
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 08 B-1
KRK
21
90.5
85.22
16
36
25
68
84839089
10552300
10552300
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 08 B-1
KRK
23
98.5
93.27
16
36
25
79
84839089
10552500
10552500
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 08 B-1
KRK
25
107.0
101.33
16
36
25
90
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D