Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRK-06B-1-KST - KRK链轮,聚缩醛材质,一侧有轮毂,注塑成型,ISO 06 B-1,节距3/8 x 7/32"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRK,塑料
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krk_kunststoff/krk_3-8x7-32.prj},{NB=10151700},{ARTNR=10151700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyacetal gespritzt},{DINISO=ISO 06 B-1},{AUSF=KRK},{Z=17},{DA=55.5},{D=51.83},{B=10},{ND=28},{L=16},{GEW=20},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10151300
10151300
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 06 B-1
KRK
13
43.0
39.79
8
24
16
13
84839089
10151500
10151500
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 06 B-1
KRK
15
49.0
45.81
8
24
16
16
84839089
10151700
10151700
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 06 B-1
KRK
17
55.5
51.83
10
28
16
20
84839089
10151900
10151900
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 06 B-1
KRK
19
61.5
57.87
10
28
16
24
84839089
10152100
10152100
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 06 B-1
KRK
21
68.0
63.91
12
32
20
33
84839089
10152300
10152300
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 06 B-1
KRK
23
74.0
69.95
12
32
20
38
84839089
10152500
10152500
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 06 B-1
KRK
25
80.0
76.00
12
32
20
44
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D