Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRR-06B-1-RF - KRR链轮为不锈钢材质,一侧为轮毂,ISO 06 B-1,节距为3/8 x 7/32"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRR,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_3-8x7-32.prj},{NB=10199120},{ARTNR=10199120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 06 B-1},{AUSF=KRR},{Z=20},{DA=64.3},{D=60.89},{ND=46},{B=10},{L=28},{GEW=380},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10199112
10199112
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
12
40.0
36.80
25
8
25
101
84839089
10199113
10199113
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
13
43.0
39.79
28
10
25
123
84839089
10199114
10199114
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
14
46.3
42.80
31
10
25
152
84839089
10199115
10199115
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
15
49.3
45.81
34
10
25
188
84839089
10199116
10199116
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
16
52.3
48.82
37
10
28
241
84839089
10199117
10199117
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
17
55.3
51.83
40
10
28
287
84839089
10199118
10199118
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
18
58.3
54.85
43
10
28
331
84839089
10199119
10199119
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
19
61.3
57.87
45
10
28
370
84839089
10199120
10199120
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
20
64.3
60.89
46
10
28
380
84839089
10199121
10199121
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
21
68.0
63.91
48
12
28
391
84839089
10199122
10199122
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
22
71.0
66.93
50
12
28
456
84839089
10199123
10199123
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
23
73.5
69.95
52
12
28
502
84839089
10199124
10199124
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
24
77.0
72.97
54
12
28
544
84839089
10199125
10199125
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
25
80.0
76.00
57
12
28
592
84839089
10199128
10199128
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
28
89.0
85.07
60
12
28
694
84839089
10199130
10199130
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
30
94.7
91.12
60
12
28
787
84839089
10199132
10199132
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
32
101.3
97.17
65
14
30
890
84839089
10199138
10199138
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
38
119.5
115.35
70
16
30
1109
84839089
10199140
10199140
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 06 B-1
KRR
40
125.5
121.40
70
16
30
1160
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D