Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KGT-3/KGT-3-O-EASY - 直线球轴承和轴承座单元 KGT-3 / KGT-3-O ISO 3系列,易行,带封闭式或开放式直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kgt-3_u_kgt-3-0_eco.prj},{NB=64685002},{ARTNR=64685002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich und Dichtungen},{FW=50},{A=224},{DA=75},{H=50},{H1=105},{H2=49},{H3=34},{H6=-},{J=100},{J1=125},{J2=-},{L=132},{N=14.25},{NI=M16},{N2=20},{E=-},{TZD=27000},{TZS=14000},{GEW=5860},{C=100},{EE=0.0},{H4=11.0},{H5=20},{HH6=0.0},{JJ2=56.5},{NNI=16},{WINKELA=-},{WINKELAA=0},{F1=10},{CTN=84832000},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H6
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
J2
J1
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
NI
Nl* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
N2
[mm]
E
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
H4
[mm]
H5
[mm]
WINKELA
α
[Grad]
WINKELAA
α
[Grad]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64681202
64681202
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
12
76
22
18
35
25
13
-
30
40
-
43
5.20
M6
10
-
1660
2580
250
6.0
10
-
0
84832000
64681602
64681602
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
16
84
26
22
42
30
13
-
36
45
-
53
5.20
M6
10
-
2030
3100
410
7.0
12
-
0
84832000
64682002
64682002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
20
104
32
25
50
34
18
-
45
55
-
60
6.80
M8
11
-
3400
5260
640
7.5
13
-
0
84832000
64682502
64682502
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
25
130
40
30
60
40
22
-
54
70
-
78
8.60
M10
15
-
6160
9440
1290
8.5
15
-
0
84832000
64683002
64683002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
30
152
47
35
70
48
26
-
62
85
-
87
10.30
M12
18
-
13620
6550
1970
9.5
16
-
0
84832000
64684002
64684002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
40
176
62
45
90
60
34
-
80
100
-
108
14.25
M16
20
-
16460
10400
3520
11.0
20
-
0
84832000
64685002
64685002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
50
224
75
50
105
49
34
-
100
125
-
132
14.25
M16
20
-
27000
14000
5860
11.0
20
-
0
84832000
64681203
64681203
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
12
76
22
18
28
25
13
16.7
30
40
19.5
43
5.20
M6
10
6.5
1660
2580
210
6.0
8
66
66
84832000
64681603
64681603
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
16
84
26
22
35
30
13
22.0
36
45
21.5
53
5.20
M6
10
9.0
2030
3100
340
7.0
12
68
68
84832000
64682003
64682003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
20
104
32
25
42
34
18
25.0
45
55
27.0
60
6.80
M8
11
9.0
3400
5260
560
7.5
13
55
55
84832000
64682503
64682503
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
25
130
40
30
51
40
22
31.5
54
70
33.5
78
8.60
M10
15
11.5
6160
9440
1140
8.5
15
57
57
84832000
64683003
64683003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
30
152
47
35
60
48
26
33.0
62
85
39.5
87
10.30
M12
18
14.0
13620
6550
1670
9.5
16
57
57
84832000
64684003
64684003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
40
176
62
45
77
60
34
43.5
80
100
45.0
108
14.25
M16
20
19.5
16460
10400
3020
11.0
20
56
56
84832000
64685003
64685003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
50
224
75
50
88
49
34
47.5
100
125
56.5
132
14.25
M16
20
22.5
27000
14000
5010
11.0
20
54
54
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D