Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KGQ-3/KGQ-3-O-EASY - Quadro直线球轴承单元KGQ-3 / KGQ-3-O ISO系列3,Easy-Line,带封闭和开放的直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kgq-3_u_kgq-3-0_eco.prj},{NB=64695002},{ARTNR=64695002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich und Dichtungen},{FW=50},{DA=75},{H=48},{H1=96},{H2=80.0},{H3=34},{H5=40},{J=250},{L=280},{L1=152},{N=13.5},{NI=M16},{E=-},{TZD=28510},{TZS=54000},{GEW=15520},{TYP=0},{WINKELA=-},{WINKELAA=0},{C=100},{EE=0.0},{HH5=40},{H6=47.5},{NNI=16},{N3=20},{L2=4.7},{D1=8},{GE=5},{GE2=8},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
NI
Nl* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
E
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64691202
64691202
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
12
22
16
32
13
13
73
85
42
5.3
M6
-
2690
5160
520
84832000
64691602
64691602
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
16
26
18
36
13
15
88
100
54
5.3
M6
-
3300
6200
800
84832000
64692002
64692002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
20
32
23
46
18
19
115
130
72
6.8
M8
-
5510
10520
1740
84832000
64692502
64692502
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
25
40
28
56
22
24
140
160
88
9.0
M10
-
9980
18880
3190
84832000
64693002
64693002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
30
47
32
64
26
27
158
180
96
10.5
M12
-
14440
27240
4540
84832000
64694002
64694002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
40
62
40
80
34
35
202
230
122
13.5
M16
-
17690
32920
8790
84832000
64695002
64695002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
50
75
48
96
34
40
250
280
152
13.5
M16
-
28510
54000
15520
84832000
64691203
64691203
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
12
22
18
30
13
-
73
85
42
5.3
M6
6.5
2690
5160
470
84832000
64691603
64691603
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
16
26
22
35
13
-
88
100
54
5.3
M6
9.0
3300
6200
740
84832000
64692003
64692003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
20
32
25
42
18
-
115
130
72
6.8
M8
9.0
5510
10520
1540
84832000
64692503
64692503
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
25
40
30
51
22
-
140
160
88
9.0
M10
11.5
9980
18880
2790
84832000
64693003
64693003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
30
47
35
60
26
-
158
180
96
10.5
M12
14.0
14440
27240
4140
84832000
64694003
64694003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
40
62
45
77
34
-
202
230
122
13.5
M16
19.5
17690
32920
8290
84832000
64695003
64695003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
50
75
55
93
34
-
250
280
152
13.5
M16
22.5
28510
54000
14870
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D