Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KG-SERIE3-GESCHLITZT-AL - 用于ISO 3系列闭式直线轴承的精密轴承座KG - 开槽,材料为压铸铝
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
轴块ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/geh_kg_iso3_geschlitzt.prj},{NB=64662000},{ARTNR=64662000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Schraube: Stahl schwarz},{HW=Das Linearlager muss separat bestellt werden.},{AUSF=Leichtes Gehäuse (geschlitzt) für geschlossene Linearlager der ISO-Reihe 3, für stehende, hängende und seitliche Montage},{FW=20},{D=32},{A=28},{A1=41.0},{H=48.0},{H1=25},{H2=8.0},{J1=58},{J2=45},{J3=32},{L=70},{N1=4.3},{N2=6.4},{GEW=100},{ARTNR1=64602000 / 64612000 / 64622000},{ARTNR2=61743200},{GEW2=3.6},{PPATH=geh_kg_zu_geschlitzt_sbl.prj},{CTN=84833032},{TYP=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
H
H ±0.01
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
L
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
文产品编号 适合的球轴套或滑轴套
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 卡圈 DIN 471
ⁿ/ₐ
GEW2
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64660800
64660800
铝合金
外壳:压铸铝,螺丝:黑钢
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列闭式直线轴承单元的轻型轴承座(开...
8
16
14
27.0
28.0
15
5.5
35
25
20
45
3.2
5.3
18
64600800 / 64610800/ 6462...
61741600
0.8
84833032
64661200
64661200
铝合金
外壳:压铸铝,螺丝:黑钢
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列闭式直线轴承单元的轻型轴承座(开...
12
22
20
31.0
34.5
18
6.0
42
32
23
52
4.3
5.3
38
64601200 / 64611200 / 646...
61742200
1.7
84833032
64661600
64661600
铝合金
外壳:压铸铝,螺丝:黑钢
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列闭式直线轴承单元的轻型轴承座(开...
16
26
22
34.5
40.5
22
7.0
46
40
26
56
4.3
5.3
54
64601600 / 64611600 / 646...
61742600
2.1
84833032
64662000
64662000
铝合金
外壳:压铸铝,螺丝:黑钢
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列闭式直线轴承单元的轻型轴承座(开...
20
32
28
41.0
48.0
25
8.0
58
45
32
70
4.3
6.4
100
64602000 / 64612000 / 646...
61743200
3.6
84833032
64662500
64662500
铝合金
外壳:压铸铝,螺丝:黑钢
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列闭式直线轴承单元的轻型轴承座(开...
25
40
40
52.0
58.0
30
10.0
68
60
40
80
5.3
6.4
200
64602500 / 64612500 / 646...
61744000
6.3
84833032
64663000
64663000
铝合金
外壳:压铸铝,螺丝:黑钢
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列闭式直线轴承单元的轻型轴承座(开...
30
47
48
59.0
67.0
35
10.0
76
68
45
88
6.4
6.4
300
64603000 / 64613000 / 646...
61744700
7.8
84833032
64664000
64664000
铝合金
外壳:压铸铝,螺丝:黑钢
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列闭式直线轴承单元的轻型轴承座(开...
40
62
56
74.0
85.0
45
12.0
94
86
58
108
8.4
8.4
460
64604000 / 64614000 / 646...
61746200
14.4
84833032
64665000
64665000
铝合金
外壳:压铸铝,螺丝:黑钢
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列闭式直线轴承单元的轻型轴承座(开...
50
75
72
66.0
99.0
50
14.0
116
108
50
135
8.4
10.5
750
64605000 / 64615000 / 646...
61747500
21.0
84833032
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D