Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KG-3/KG-3-O - 直线球轴承和轴承座单元KG-3/KG-3-O ISO系列3,带封闭式或开放式高级直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kg-3_u_3-0.prj},{NB=64675000},{ARTNR=64675000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=50},{A=100},{DA=75},{H=50},{H1=105},{H2=49.0},{H3=35},{H4=11.0},{J=108},{J1=50},{L=132},{N=13.5},{NI=M16},{E=-},{WINKELA=-},{TZD=11200},{TZS=6950},{GEW=2470},{EE=0.0},{NNI=16},{N2=20},{AS=0},{WINKELAA=0},{CTN=84832000},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
DA
D
[mm]
H
H ±0.02
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
NI
Nl* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
E
[mm]
WINKELA
α
[Grad]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
WINKELAA
α
[Grad]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64671200
64671200
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
12
32
22
18
35
16.5
11
6.0
32
23
43
4.3
M5
-
-
1080
815
93
0
84832000
64671600
64671600
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
16
37
26
22
42
21.0
13
7.0
40
26
53
5.3
M6
-
-
1320
865
161
0
84832000
64672000
64672000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
20
45
32
25
50
24.0
18
7.5
45
32
60
6.6
M8
-
-
2000
1370
225
0
84832000
64672500
64672500
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
25
58
40
30
61
29.0
22
8.5
60
40
78
8.4
M10
-
-
2900
2040
533
0
84832000
64673000
64673000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
30
68
47
35
70
34.0
22
9.5
68
45
87
8.4
M10
-
-
4650
3250
790
0
84832000
64674000
64674000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
40
80
62
45
90
44.0
26
11.0
86
58
108
10.5
M12
-
-
7800
5200
1440
0
84832000
64675000
64675000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
50
100
75
50
105
49.0
35
11.0
108
50
132
13.5
M16
-
-
11200
6950
2470
0
84832000
64671201
64671201
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
12
32
22
18
28
16.5
11
6.0
32
23
43
4.3
M5
7.6
78
1080
815
74
78
84832000
64671601
64671601
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
16
37
26
22
35
21.0
13
7.0
40
26
53
5.3
M6
10.4
78
1320
865
132
78
84832000
64672001
64672001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
20
45
32
25
42
24.0
18
7.5
45
32
60
6.6
M8
10.8
60
2000
1370
215
60
84832000
64672501
64672501
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
25
58
40
30
51
29.0
22
8.5
60
40
78
8.4
M10
13.2
60
2900
2040
443
60
84832000
64673001
64673001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
30
68
47
35
60
34.0
22
9.5
68
45
87
8.4
M10
14.2
50
4650
3250
670
50
84832000
64674001
64674001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
40
80
62
45
77
44.0
26
11.0
86
58
108
10.5
M12
18.7
50
7800
5200
1210
50
84832000
64675001
64675001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
50
100
75
50
88
49.0
35
11.0
108
50
132
13.5
M16
23.6
50
11200
6950
2020
50
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D