Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KG-3-K-O-KURZ - 直线球轴承和轴承座单元KG-3-K-O ISO系列3,短设计,带开放式直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/lkle_kg_3_kurz_offen.prj},{NB=64672005},{ARTNR=64672005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, offen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=20},{A=28},{C=45},{DA=32},{H=25},{H1=42.0},{H2=8},{J=58},{L=70},{L1=40},{E=10.5},{N=6.4},{TZD=2090},{TZS=2630},{GEW=250},{WINKELAA=58},{F=7.0},{GE=5},{L2=2},{D2=30.3},{D3=39.2},{D4=42.4},{D5=2.5},{M=1.60},{S=1.50},{B=3.0},{R2=1.0},{L4=43.00},{L5=3.50},{CTN=84833032}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[mm]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.015
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
D2
D2--卡环
[mm]
D3
根据DIN 471标准,直径DA+2*b
[mm]
D4
根据DIN 471标准,直径DA+2*a
[mm]
D5
D5 - 内孔固定环
[mm]
M
m - 凹槽宽度 弹性轴
[mm]
S
s - 锁紧环
[mm]
B
宽度开口
[mm]
R2
半径挡圈
[mm]
L4
孔的位置 Y-轴 卡环
[mm]
L5
孔的位置 X-轴 卡圈
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64671205
64671205
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,开放式,具有自动错位补偿和双...
12
20
32
22
18
28.0
6
42
52
30
7.0
5.3
1020
1290
90
21.0
27.6
30.4
2.0
1.30
1.20
2.5
0.5
30.50
3.00
84833032
64671605
64671605
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,开放式,具有自动错位补偿和双...
16
22
36
26
22
33.5
7
46
56
34
9.8
5.3
1250
1550
120
24.9
32.2
35.0
2.0
1.30
1.20
2.5
0.5
37.00
2.75
84833032
64672005
64672005
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,开放式,具有自动错位补偿和双...
20
28
45
32
25
42.0
8
58
70
40
10.5
6.4
2090
2630
250
30.3
39.2
42.4
2.5
1.60
1.50
3.0
1.0
43.00
3.50
84833032
64672505
64672505
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,开放式,具有自动错位补偿和双...
25
40
58
40
30
51.0
10
68
80
50
13.0
6.4
3780
4720
490
37.5
48.8
52.0
2.5
1.85
1.75
3.0
1.0
52.25
3.75
84833032
64673005
64673005
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,开放式,具有自动错位补偿和双...
30
48
68
47
35
60.0
10
76
88
58
15.3
6.4
5470
6810
780
44.5
56.8
60.6
2.5
1.85
1.75
3.0
1.0
61.50
3.75
84833032
64674005
64674005
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,开放式,具有自动错位补偿和双...
40
56
80
62
45
77.0
12
94
108
74
21.4
8.4
6590
8230
1280
59.0
74.0
77.0
2.5
2.15
2.00
4.0
1.0
79.00
4.50
84833032
64675005
64675005
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,开放式,具有自动错位补偿和双...
50
72
100
75
50
93.0
12
116
135
96
24.0
10.5
10800
13500
1700
72.0
89.0
91.8
3.0
2.65
2.50
5.0
1.5
91.00
5.25
84833032
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D