Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KG-3-FT - 直线球轴承和轴承座单元KG-3-FT ISO系列3,串联式法兰设计,带封闭式直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/lkle_kg_3_ft.prj},{NB=64671607},{ARTNR=64671607},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=16},{A=84},{A1=50},{A2=40},{DA=26},{DF=35},{J1=38},{J2=28},{L1=50},{L2=40},{L3=22},{N=6.6},{NI=M8},{T=18},{TZD=2500},{TZS=3100},{GEW=320},{NII=8},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
DF
Df - g7
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N
[mm]
NI
[mm]
T
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64671207
64671207
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双...
12
76
46
36
22
30
32
24
42
34
19
5.3
M6
13
2040
2580
200
84832000
64671607
64671607
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双...
16
84
50
40
26
35
38
28
50
40
22
6.6
M8
18
2500
3100
320
84832000
64672007
64672007
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双...
20
104
60
50
32
42
45
35
60
50
27
8.4
M10
22
4180
5260
550
84832000
64672507
64672507
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双...
25
130
73
63
40
52
56
42
74
60
32
10.5
M12
26
7560
9440
1170
84832000
64673007
64673007
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双...
30
152
82
74
47
61
64
50
84
70
37
13.5
M16
34
10940
13620
1500
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D