Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KG-3-F-FLANSCH - 直线球轴承单元KG-3-F ISO系列3,法兰式设计,带闭式直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/lkle_kg_3_flansch.prj},{NB=64672006},{ARTNR=64672006},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihee 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=20},{A=30},{A1=10},{C=45},{DA=32},{DF=46},{J=42},{L=60},{N=6.6},{TZD=2090},{TZS=2630},{GEW=250},{C3=28.3},{DFG7=45.975},{F=7.0},{D2=30.3},{D3=39.2},{D4=42.4},{D5=2.5},{M=1.60},{S=1.50},{B=3.0},{R2=1.0},{L4=17.75},{L5=3.50},{D7=43},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
C
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
DF
Df - g7
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64671206
64671206
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,封闭式,有自动错位补偿和双唇...
12
22
6
32
22
32
30
40
5.5
1020
1290
90
84832000
64671606
64671606
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,封闭式,有自动错位补偿和双唇...
16
24
8
36
26
38
35
50
5.5
1250
1550
120
84832000
64672006
64672006
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,封闭式,有自动错位补偿和双唇...
20
30
10
45
32
46
42
60
6.6
2090
2630
250
84832000
64672506
64672506
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,封闭式,有自动错位补偿和双唇...
25
42
12
58
40
58
54
70
6.6
3780
4720
490
84832000
64673006
64673006
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,封闭式,有自动错位补偿和双唇...
30
50
14
68
47
66
60
80
9.0
5470
6810
780
84832000
64674006
64674006
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO3系列,封闭式,有自动错位补偿和双唇...
40
59
16
80
62
90
78
100
11.0
6590
8230
1280
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D