您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KBT-ST-VL - 带方形法兰的串联直线球轴承KBT-ST-VL,长型
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kbt-st-vl.prj},{NB=64602006VL},{ARTNR=64602006VL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff},{AUSF=mit Vierkant-Flansch, lange Ausführung, geschlossen und beidseitig abgedichtet},{FW=20},{D=32},{D1=54},{D3=43},{C=80},{H=8},{BEFD=5,5 x 9 x 5,1},{K=42},{TZD=1370},{TZS=2740},{GEW=260},{BEFD1=5.5},{BEFD2=9.0},{BEFH=5.1},{CTN=84829900},{DD1=30.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
C
C ±0.3
[mm]
H
[mm]
BEFD
d1xd2xh
[mm]
K
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64600606VL
64600606VL
钢制
钢壳,塑料球笼
带方形法兰,长型,两边封闭和密封
6
12
28
20
35
5
3,5 x 6 x 3,1
22
323
530
30
84829900
64600806VL
64600806VL
钢制
钢壳,塑料球笼
带方形法兰,长型,两边封闭和密封
8
16
32
24
46
5
3,5 x 6 x 3,1
25
421
804
60
84829900
64601206VL
64601206VL
钢制
钢壳,塑料球笼
带方形法兰,长型,两边封闭和密封
12
22
42
32
61
6
4,5 x 7,5 x 4,1
32
813
1570
110
84829900
64601606VL
64601606VL
钢制
钢壳,塑料球笼
带方形法兰,长型,两边封闭和密封
16
26
46
36
68
6
4,5 x 7,5 x 4,1
35
921
1780
160
84829900
64602006VL
64602006VL
钢制
钢壳,塑料球笼
带方形法兰,长型,两边封闭和密封
20
32
54
43
80
8
5,5 x 9 x 5,1
42
1370
2740
260
84829900
64602506VL
64602506VL
钢制
钢壳,塑料球笼
带方形法兰,长型,两边封闭和密封
25
40
62
51
112
8
5,5 x 9 x 5,1
50
1570
3140
540
84829900
64603006VL
64603006VL
钢制
钢壳,塑料球笼
带方形法兰,长型,两边封闭和密封
30
47
76
62
123
10
6,6 x 11 x 6,1
60
2500
5490
820
84829900
64604006VL
64604006VL
钢制
钢壳,塑料球笼
带方形法兰,长型,两边封闭和密封
40
62
98
80
151
13
9 x 14 8,1
75
3430
8040
1810
84829900
64605006VL
64605006VL
钢制
钢壳,塑料球笼
带方形法兰,长型,两边封闭和密封
50
75
112
94
192
13
9 x 14 x 8,1
88
6080
15900
2820
84829900
64606006VL
64606006VL
钢制
钢壳,塑料球笼
带方形法兰,长型,两边封闭和密封
60
90
134
112
209
18
11 x 17 x 11.1
106
7550
20000
4920
84829900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D