Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KBT-ST-FM - 串联直线轴承,带中心圆形法兰 KBT-ST-FM,长型
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kbt-st-fm.prj},{NB=64602006FM},{ARTNR=64602006FM},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff},{AUSF=mit mittigem, rundem Flansch, lange Ausführung, geschlossen und beidseitig abgedichtet},{FW=20},{D=32},{D1=54},{D3=43},{C=80},{C4=36.0},{H=8},{BEFD=5,5 x 9 x 5,1},{TZD=1370},{TZS=2740},{GEW=260},{BEFD1=5.5},{BEFD2=9.0},{BEFH=5.1},{CTN=84829900},{DD1=30.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
C
C ±0.3
[mm]
C4
[mm]
H
[mm]
BEFD
d1xd2xh
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64600806FM
64600806FM
钢制
钢壳,塑料球笼
带中央圆形法兰,长形设计,封闭,两侧密封
8
16
32
24
46
20.5
5
3,5 x 6 x 3,1
421
804
60
84829900
64601206FM
64601206FM
钢制
钢壳,塑料球笼
带中央圆形法兰,长形设计,封闭,两侧密封
12
22
42
32
61
27.5
6
4,5 x 7,5 x 4,1
813
1570
110
84829900
64601606FM
64601606FM
钢制
钢壳,塑料球笼
带中央圆形法兰,长形设计,封闭,两侧密封
16
26
46
36
68
31.0
6
4,5 x 7,5 x 4,1
921
1780
160
84829900
64602006FM
64602006FM
钢制
钢壳,塑料球笼
带中央圆形法兰,长形设计,封闭,两侧密封
20
32
54
43
80
36.0
8
5,5 x 9 x 5,1
1370
2740
260
84829900
64602506FM
64602506FM
钢制
钢壳,塑料球笼
带中央圆形法兰,长形设计,封闭,两侧密封
25
40
62
51
112
52.0
8
5,5 x 9 x 5,1
1570
3140
540
84829900
64603006FM
64603006FM
钢制
钢壳,塑料球笼
带中央圆形法兰,长形设计,封闭,两侧密封
30
47
76
62
123
56.5
10
6,6 x 11 x 6,1
2500
5490
820
84829900
64604006FM
64604006FM
钢制
钢壳,塑料球笼
带中央圆形法兰,长形设计,封闭,两侧密封
40
62
98
80
151
69.0
13
9 x 14 x 8,1
3430
8040
1810
84829900
64605006FM
64605006FM
钢制
钢壳,塑料球笼
带中央圆形法兰,长形设计,封闭,两侧密封
50
75
112
94
192
89.5
13
9 x 14 x 8,1
6080
15900
2820
84829900
64606006FM
64606006FM
钢制
钢壳,塑料球笼
带中央圆形法兰,长形设计,封闭,两侧密封
60
90
134
112
209
95.5
18
11 x 17 x 11.1
7550
20000
4920
84829900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D