피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ESN-TL-ST52 - Einschweißnaben für Taper-Spannbuchsen, St52
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Plate wheels KRL, without hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenradscheibe_krl_ohne_nabe/einschweissnabe_taper.prj},{NB=14090106},{ARTNR=14090106},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich)},{SPB=2517},{DA=127},{D=110},{B1=13},{B2=26},{B3=19},{L=45},{GEW=1.80},{SPBMIN=15},{SPBMAX=65},{AUSF=1},{AT=85.5},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GS5=0.00},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SPB
for Taper-Bush
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
D - h8
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
SPBMIN
Bush bore size min.
[mm]
SPBMAX
Bush bore size max.
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
14090101
14090101
Steel
Steel (St52 or comparable...
1210
73
60
10
16
9
25
0.31
10
32
84839089
14090102
14090102
Steel
Steel (St52 or comparable...
1215
76
60
11
22
16
38
0.50
14
32
84839089
14090103
14090103
Steel
Steel (St52 or comparable...
1610
83
70
10
16
9
25
0.37
12
42
84839089
14090104
14090104
Steel
Steel (St52 or comparable...
1615
83
70
11
22
16
38
0.60
12
42
84839089
14090105
14090105
Steel
Steel (St52 or comparable...
2012
96
90
12
22
10
32
0.72
12
50
84839089
14090106
14090106
Steel
Steel (St52 or comparable...
2517
127
110
13
26
19
45
1.80
15
65
84839089
14090107
14090107
Steel
Steel (St52 or comparable...
3020
152
130
18
27
24
51
2.60
20
75
84839089
14090108
14090108
Steel
Steel (St52 or comparable...
3030
152
130
19
51
25
76
3.60
30
75
84839089
14090109
14090109
Steel
Steel (St52 or comparable...
3525
184
155
25
40
25
65
7.30
35
90
84839089
14090110
14090110
Steel
Steel (St52 or comparable...
3535
184
155
25
57
32
89
6.40
30
90
84839089
14090111
14090111
Steel
Steel (St52 or comparable...
4040
225
195
35
70
32
102
13.40
40
100
84839089
14090112
14090112
Steel
Steel (St52 or comparable...
4545
254
220
40
76
38
114
20.00
55
110
84839089
14090113
14090113
Steel
Steel (St52 or comparable...
5050
276
242
40
89
38
127
25.00
70
125
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D