Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EP43-B-KST - 塑料滑动轴承法兰盘EP43
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/gleitlager/bundbuchse_ep43.prj},{NB=62711217},{ARTNR=62711217},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff braun},{MAT=Kunststoff EP43},{D1=12},{AMD1=+0.016 / 0.086},{D2=14},{D3=20},{B1=17.0},{B2=1.0},{R=0.3},{GEW=1.4},{CTN=84833080},{TEXT=Bundbuchse EP43}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
AMD1
下/上尺寸 d1* - 压入孔内后 H7
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
B1
b1 - h13
[mm]
B2
b2 - h13
[mm]
R
r
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62710805
62710805
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 8 x 10 x ...
8
+0.013 / 0.071
10
15
5.5
1.0
0.3
0.4
84833080
62710807
62710807
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 8 x 10 x ...
8
+0.013 / 0.071
10
15
7.5
1.0
0.3
0.5
84833080
62710810
62710810
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 8 x 10 x ...
8
+0.013 / 0.071
10
15
10.0
1.0
0.3
0.5
84833080
62711007
62711007
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 10 x 12 x...
10
+0.013 / 0.071
12
18
7.0
1.0
0.3
0.6
84833080
62711009
62711009
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 10 x 12 x...
10
+0.013 / 0.071
12
18
9.0
1.0
0.3
0.7
84833080
62711012
62711012
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 10 x 12 x...
10
+0.013 / 0.071
12
18
12.0
1.0
0.3
0.8
84833080
62711015
62711015
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 10 x 12 x...
10
+0.013 / 0.071
12
18
15.0
1.0
0.3
1.0
84833080
62711017
62711017
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 10 x 12 x...
10
+0.013 / 0.071
12
18
17.0
1.0
0.3
1.1
84833080
62711207
62711207
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 12 x 14 x...
12
+0.016 / 0.086
14
20
7.0
1.0
0.3
0.6
84833080
62711209
62711209
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 12 x 14 x...
12
+0.016 / 0.086
14
20
9.0
1.0
0.3
0.8
84833080
62711212
62711212
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 12 x 14 x...
12
+0.016 / 0.086
14
20
12.0
1.0
0.3
1.2
84833080
62711215
62711215
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 12 x 14 x...
12
+0.016 / 0.086
14
20
15.0
1.0
0.3
1.3
84833080
62711217
62711217
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 12 x 14 x...
12
+0.016 / 0.086
14
20
17.0
1.0
0.3
1.4
84833080
62711220
62711220
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 12 x 14 x...
12
+0.016 / 0.086
14
20
20.0
1.0
0.3
1.5
84833080
62711412
62711412
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 14 x 16 x...
14
+0.016 / 0.086
16
22
12.0
1.0
0.3
0.9
84833080
62711417
62711417
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 14 x 16 x...
14
+0.016 / 0.086
16
22
17.0
1.0
0.3
1.5
84833080
62711509
62711509
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 15 x 17 x...
15
+0.016 / 0.086
17
23
9.0
1.0
0.3
1.0
84833080
62711512
62711512
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 15 x 17 x...
15
+0.016 / 0.086
17
23
12.0
1.0
0.3
1.2
84833080
62711517
62711517
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 15 x 17 x...
15
+0.016 / 0.086
17
23
17.0
1.0
0.3
1.5
84833080
62711520
62711520
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 15 x 17 x...
15
+0.016 / 0.086
17
23
20.0
1.0
0.3
1.8
84833080
62711617
62711617
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 16 x 18 x...
16
+0.016 / 0.086
18
24
17.0
1.0
0.3
1.7
84833080
62712011
62712011
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 20 x 23 x...
20
+0.02 / +0.104
23
30
11.5
1.5
0.5
2.4
84833080
62712016
62712016
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 20 x 23 x...
20
+0.02 / +0.104
23
30
16.5
1.5
0.5
3.2
84833080
62712021
62712021
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 20 x 23 x...
20
+0.02 / +0.104
23
30
21.5
1.5
0.5
3.9
84833080
62712511
62712511
棕色塑料
塑料EP43
带法兰的滑动轴承套EP43 - 25 x 28 x...
25
+0.02 / +0.104
28
35
11.5
1.5
0.5
2.9
84833080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D