Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EP22-B-KST - 塑料滑动轴承法兰盘 EP22
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/gleitlager/bundbuchse_ep22.prj},{NB=62731520},{ARTNR=62731520},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff EP22},{D1=15},{AMD1=+0.032 / +0.102},{D2=17},{D3=23},{B1=20.0},{B2=1.0},{GEW=1.8},{CTN=84833080},{TEXT=Bundduchse EP22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
AMD1
下/上尺寸 d1* - 压入孔内后 H7
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
B1
b1 - h13
[mm]
B2
b2 - h13
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62730805
62730805
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 8 x 10 x ...
8
+0.025 / +0.083
10
15
5.5
1.0
0.4
84833080
62730807
62730807
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 8 x 10 x ...
8
+0.025 / +0.083
10
15
7.5
1.0
0.5
84833080
62730810
62730810
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 8 x 10 x ...
8
+0.025 / +0.083
10
15
10.0
1.0
0.5
84833080
62731007
62731007
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 10 x 12 x...
10
+0.025 / +0.083
12
18
7.0
1.0
0.6
84833080
62731009
62731009
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 10 x 12 x...
10
+0.025 / +0.083
12
18
9.0
1.0
0.7
84833080
62731012
62731012
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 10 x 12 x...
10
+0.025 / +0.083
12
18
12.0
1.0
0.8
84833080
62731015
62731015
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 10 x 12 x...
10
+0.025 / +0.083
12
18
15.0
1.0
1.0
84833080
62731017
62731017
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 10 x 12 x...
10
+0.025 / +0.083
12
18
17.0
1.0
1.1
84833080
62731207
62731207
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 12 x 14 x...
12
+0.032 / +0.102
14
20
7.0
1.0
0.6
84833080
62731209
62731209
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 12 x 14 x...
12
+0.032 / +0.102
14
20
9.0
1.0
0.8
84833080
62731212
62731212
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 12 x 14 x...
12
+0.032 / +0.102
14
20
12.0
1.0
1.2
84833080
62731215
62731215
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 12 x 14 x...
12
+0.032 / +0.102
14
20
15.0
1.0
1.3
84833080
62731217
62731217
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 12 x 14 x...
12
+0.032 / +0.102
14
20
17.0
1.0
1.4
84833080
62731220
62731220
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 12 x 14 x...
12
+0.032 / +0.102
14
20
20.0
1.0
1.5
84833080
62731412
62731412
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 14 x 16 x...
14
+0.032 / +0.102
16
22
12.0
1.0
0.9
84833080
62731417
62731417
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 14 x 16 x...
14
+0.032 / +0.102
16
22
17.0
1.0
1.5
84833080
62731509
62731509
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 15 x 17 x...
15
+0.032 / +0.102
17
23
9.0
1.0
1.0
84833080
62731512
62731512
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 15 x 17 x...
15
+0.032 / +0.102
17
23
12.0
1.0
1.2
84833080
62731517
62731517
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 15 x 17 x...
15
+0.032 / +0.102
17
23
17.0
1.0
1.5
84833080
62731520
62731520
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 15 x 17 x...
15
+0.032 / +0.102
17
23
20.0
1.0
1.8
84833080
62731612
62731612
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 16 x 18 x...
16
+0.032 / +0.102
18
24
12.0
1.0
1.3
84833080
62731617
62731617
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 16 x 18 x...
16
+0.032 / +0.102
18
24
17.0
1.0
1.7
84833080
62731812
62731812
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 18 x 20 x...
18
+0.032 / +0.102
20
26
12.0
1.0
1.4
84833080
62731817
62731817
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 18 x 20 x...
18
+0.032 / +0.102
20
26
17.0
1.0
2.1
84833080
62732011
62732011
白色塑料
塑料EP22
带法兰的滑动轴承套EP22 - 20 x 23 x...
20
+0.040 / +0.124
23
30
11.5
1.5
2.4
84833080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D