Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EDS-ES2-NPT-NPK - 附件:用于NP/I型蜗轮螺旋升降机的带滚柱塞的限位开关ES-2
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/endschalter_es-2_np.prj},{NB=endschalter_es-2_np-1},{ARTNR=Auf Anfrage},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{AUSF=Endschalter ES-2 für Spindelhubgetriebe},{A=2.6 +- 0.5},{B=0.85 +- 0.25},{F0=1.000},{VE=0.001 bis 0.1},{GEW=0.080},{ANS1=5-adriges Kabel mit PVS-Mantel, Länge 1 m},{ANS2=0.750},{ANS3=Schließer},{ANS4=Öffner},{ANS5=Schutzleiter},{ANS6=NCF 63140},{CTN=84834029}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
AUSF
样式
ⁿ/ₐ
A
最小推力行程
[mm]
B
差动行程
[mm]
F0
最小执行力
[N]
VE
启动速度
[m/s]
GEW
重量
[kg]
ANS1
电缆
ⁿ/ₐ
ANS2
导体横截面
[mm²]
ANS3
棕色和蓝色
ⁿ/ₐ
ANS4
黑与黑
ⁿ/ₐ
ANS5
绿色/黄色
ⁿ/ₐ
ANS6
断裂能力
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Multimaterialprodukt
用于蜗轮螺旋升降机的限位开关ES-2
2.6 +- 0.5
0.85 +- 0.25
1.000
0.001 bis 0.1
0.080
5-adriges Kabel mit PVS-M...
0.750
Schließer
Öffner
Schutzleiter
NCF 63140
84834029
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D