Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRET-12B-1-C45 - 双链轮ZRET,用于两个单滚子链,DIN ISO 606(前DIN 8187),用于锥套,2 x ISO 12 B-1,节距3/4 x 7/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
双链轮ZRET,用于两个单滚子链,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zret_taper_f_2_ein_rk/kr_zret_taper_12-b1.prj},{NB=12777417},{ARTNR=12777417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 12 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=17},{DA=111.5},{D=103.67},{BMAX=42},{F2=25.4},{L=45},{M=33.9},{GEW=1.73},{SPB=1610},{AT=57.0},{DZ=81},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=12.07},{B1=11.1},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
BMAX
B最大。
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12777413
12777413
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
13
87.5
79.59
32
25.4
45
33.9
0.94
1210
84839089
12777414
12777414
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
14
93.6
85.61
32
25.4
45
33.9
1.16
1210
84839089
12777415
12777415
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
15
99.8
91.63
42
25.4
45
33.9
1.18
1610
84839089
12777416
12777416
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
16
105.5
97.65
42
25.4
45
33.9
1.49
1610
84839089
12777417
12777417
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
17
111.5
103.67
42
25.4
45
33.9
1.73
1610
84839089
12777418
12777418
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
18
118.0
109.71
50
31.8
45
33.9
1.62
2012
84839089
12777419
12777419
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
19
124.2
115.75
50
31.8
45
33.9
1.95
2012
84839089
12777420
12777420
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
20
129.7
121.78
65
44.5
45
33.9
1.70
2517
84839089
12777421
12777421
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
21
136.0
127.82
65
44.5
45
33.9
2.05
2517
84839089
12777423
12777423
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
23
149.0
139.90
65
44.5
45
33.9
2.85
2517
84839089
12777425
12777425
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
25
160.0
152.00
65
44.5
45
33.9
3.75
2517
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D