Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRET-10B-1-C45 - 双链轮ZRET,用于两个单滚子链,DIN ISO 606 (ex DIN 8187),用于锥套,2 x ISO 10 B-1,间距5/8 x 3/8"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
双链轮ZRET,用于两个单滚子链,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zret_taper_f_2_ein_rk/kr_zret_taper_10-b1.prj},{NB=12677417},{ARTNR=12677417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 10 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=17},{DA=93.0},{D=86.39},{BMAX=42},{F2=25.4},{L=36.5},{M=27.4},{GEW=0.80},{SPB=1610},{AT=57.0},{DZ=68},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.90},{S2=9.8},{T=14.50},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=10.16},{B1=9.1},{B2=25.5},{C=1.6},{R3=16},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
BMAX
B最大。
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12677412
12677412
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRET
12
68.0
61.35
28
22.2
36.5
27.4
0.42
1108
84839089
12677413
12677413
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRET
13
73.0
66.32
28
22.2
36.5
27.4
0.53
1108
84839089
12677414
12677414
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRET
14
78.0
71.34
28
22.2
36.5
27.4
0.67
1108
84839089
12677415
12677415
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRET
15
83.0
76.36
32
25.4
36.5
27.4
0.64
1210
84839089
12677416
12677416
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRET
16
88.0
81.37
32
25.4
36.5
27.4
0.81
1210
84839089
12677417
12677417
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRET
17
93.0
86.39
42
25.4
36.5
27.4
0.80
1610
84839089
12677418
12677418
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRET
18
98.3
91.42
42
25.4
36.5
27.4
0.98
1610
84839089
12677419
12677419
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRET
19
103.3
96.45
42
25.4
36.5
27.4
1.17
1610
84839089
12677420
12677420
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRET
20
108.4
101.49
42
25.4
36.5
27.4
1.36
1610
84839089
12677421
12677421
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRET
21
113.4
106.52
50
31.8
36.5
27.4
1.24
2012
84839089
12677423
12677423
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRET
23
123.4
116.58
50
31.8
36.5
27.4
1.69
2012
84839089
12677425
12677425
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRET
25
134.0
126.66
50
31.8
36.5
27.4
2.20
2012
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D