Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRET-08B-1-C45 - 双链轮ZRET,用于两个单滚子链,DIN ISO 606(前DIN 8187),用于锥套,2 x ISO 08 B-1,节距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
双链轮ZRET,用于两个单滚子链,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zret_taper_f_2_ein_rk/kr_zret_taper_08-b1.prj},{NB=12577418},{ARTNR=12577418},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 08 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=18},{DA=77.8},{D=73.14},{BMAX=32},{F2=25.4},{L=31},{M=23.8},{GEW=0.48},{SPB=1210},{AT=47.5},{DZ=58},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=8.51},{B1=7.2},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=60},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
BMAX
B最大。
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12577415
12577415
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
15
65.0
61.09
25
22.2
31
23.8
0.36
1008
84839089
12577416
12577416
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
16
69.5
65.10
28
22.2
31
23.8
0.43
1108
84839089
12577417
12577417
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
17
73.6
69.11
28
22.2
31
23.8
0.39
1108
84839089
12577418
12577418
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
18
77.8
73.14
32
25.4
31
23.8
0.48
1210
84839089
12577419
12577419
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
19
81.7
77.16
32
25.4
31
23.8
0.58
1210
84839089
12577420
12577420
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
20
85.8
81.19
32
25.4
31
23.8
0.65
1210
84839089
12577421
12577421
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
21
89.7
85.22
42
25.4
31
23.8
0.63
1610
84839089
12577423
12577423
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
23
98.2
93.27
42
25.4
31
23.8
0.87
1610
84839089
12577425
12577425
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
25
105.8
101.33
50
31.8
31
23.8
0.87
2012
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D