Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRET-06B-1-C45 - 双链轮ZRET,用于两个单滚子链,DIN ISO 606(前DIN 8187),用于锥套,2 x ISO 06 B-1,节距3/8 x 7/32"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
双链轮ZRET,用于两个单滚子链,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zret_taper_f_2_ein_rk/kr_zret_taper_06-b1.prj},{NB=12177420},{ARTNR=12177420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 06 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=20},{DA=64.3},{D=60.89},{BMAX=28},{F2=22.2},{L=23.5},{M=18.2},{GEW=0.25},{SPB=1108},{AT=38.4},{DZ=49},{D2=36.92},{S1=6.35},{SS1=5.1},{S2=6.6},{T=11.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=6.35},{B1=5.3},{B2=15.4},{C=1},{R3=10},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=48},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
BMAX
B最大。
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12177418
12177418
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRET
18
58.3
54.85
25
22.2
23.5
18.2
0.19
1008
84839089
12177419
12177419
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRET
19
61.3
57.87
25
22.2
23.5
18.2
0.23
1008
84839089
12177420
12177420
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRET
20
64.3
60.89
28
22.2
23.5
18.2
0.25
1108
84839089
12177421
12177421
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRET
21
68.0
63.91
28
22.2
23.5
18.2
0.31
1108
84839089
12177423
12177423
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRET
23
73.5
69.95
28
22.2
23.5
18.2
0.41
1108
84839089
12177425
12177425
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRET
25
80.0
76.00
28
22.2
23.5
18.2
0.53
1108
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D