Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRENG-2X16B-1-C45-50HRC - 带轮毂的双链轮ZRENG,适用于两根单滚子链DIN ISO 606 (ex DIN 8187),齿部感应淬火,2 x ISO 16 B-1,节距1"""" x 17.02 mm
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
双链轮ZRE和ZREG,用于两个单滚子链,齿部硬化/未硬化
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zre_zreg_f_2_einf_rk/zreng_1x17-02mm_mn.prj},{NB=12888515},{ARTNR=12888515},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 16 B-1},{AUSF=ZRENG},{Z=15},{DA=133.0},{D=122.17},{B=20},{DG=93},{ND=96},{L=83},{M=41.8},{GEW=5.29},{RD=15.88},{B1=16.2},{B2=58},{C=2.5},{R3=26},{RF=1.5},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12888512
12888512
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZRENG
12
109.0
98.14
20
69
72
83
41.8
3.05
84839089
12888513
12888513
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZRENG
13
117.0
106.12
20
77
80
83
41.8
3.73
84839089
12888514
12888514
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZRENG
14
125.0
114.15
20
85
88
83
41.8
4.47
84839089
12888515
12888515
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZRENG
15
133.0
122.17
20
93
96
83
41.8
5.29
84839089
12888516
12888516
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZRENG
16
141.0
130.20
25
101
104
83
41.8
6.07
84839089
12888517
12888517
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZRENG
17
149.0
138.22
25
109
112
83
41.8
7.02
84839089
12888518
12888518
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZRENG
18
157.0
146.28
25
117
120
83
41.8
8.02
84839089
12888519
12888519
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZRENG
19
165.2
154.33
30
125
128
83
41.8
9.01
84839089
12888521
12888521
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZRENG
21
181.2
170.43
30
141
130
93
41.8
10.78
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D