Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZREG-08B-1-C45-50HRC - 双链轮ZREG适用于两个单滚子链条DIN ISO 606 (ex DIN 8187),齿形感应淬火,2 x ISO 08 B-1,间距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
双链轮ZRE和ZREG,用于两个单滚子链,齿部硬化/未硬化
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zre_zreg_f_2_einf_rk/zreg_1-2x5-16.prj},{NB=12588417},{ARTNR=12588417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 08 B-1},{AUSF=ZREG},{Z=17},{DA=73.6},{D=69.11},{B=15},{DG=54},{L=30},{M=22.8},{GEW=0.64},{RD=8.51},{B1=7.2},{C=1},{R3=13},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12588412
12588412
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
12
53.0
49.07
15
33
30
22.8
0.27
84839089
12588413
12588413
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
13
57.4
53.06
15
38
30
22.8
0.33
84839089
12588414
12588414
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
14
61.8
57.07
15
42
30
22.8
0.40
84839089
12588415
12588415
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
15
65.5
61.09
15
46
30
22.8
0.47
84839089
12588416
12588416
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
16
69.5
65.10
15
50
30
22.8
0.55
84839089
12588417
12588417
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
17
73.6
69.11
15
54
30
22.8
0.64
84839089
12588418
12588418
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
18
77.8
73.14
15
58
30
22.8
0.73
84839089
12588419
12588419
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
19
81.7
77.16
15
62
30
22.8
0.84
84839089
12588420
12588420
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
20
85.8
81.19
15
66
30
22.8
0.93
84839089
12588421
12588421
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
21
89.7
85.22
15
70
30
22.8
1.03
84839089
12588423
12588423
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
23
98.2
93.27
15
78
30
22.8
1.28
84839089
12588425
12588425
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
25
105.8
101.33
15
86
30
22.8
1.54
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D