Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRE-06B-1-C45 - 双链轮ZRE,用于两条单滚子链DIN ISO 606(前DIN 8187),2 x ISO 06 B-1,节距3/8 x 7/32"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
双链轮ZRE和ZREG,用于两个单滚子链,齿部硬化/未硬化
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zre_zreg_f_2_einf_rk/zre_3-8x7-32.prj},{NB=12141700},{ARTNR=12141700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 06 B-1},{AUSF=ZRE},{Z=17},{DA=55.3},{D=51.83},{B=12},{DG=40},{L=23},{M=17.7},{GEW=0.26},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12141300
12141300
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
13
43.0
39.80
10
28
23
17.7
0.14
84839089
12141400
12141400
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
14
46.3
42.80
10
31
23
17.7
0.17
84839089
12141500
12141500
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
15
49.3
45.81
10
34
23
17.7
0.20
84839089
12141600
12141600
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
16
52.3
48.82
12
37
23
17.7
0.23
84839089
12141700
12141700
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
17
55.3
51.83
12
40
23
17.7
0.26
84839089
12141800
12141800
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
18
58.3
54.85
12
43
23
17.7
0.30
84839089
12141900
12141900
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
19
61.3
57.87
12
46
23
17.7
0.34
84839089
12142000
12142000
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
20
64.3
60.89
15
49
23
17.7
0.38
84839089
12142100
12142100
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
21
68.0
63.91
15
53
23
17.7
0.43
84839089
12142300
12142300
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
23
73.5
69.95
15
58
23
17.7
0.54
84839089
12142500
12142500
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
25
80.0
76.00
15
65
23
17.7
0.65
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D